StarTech.com

Scheda di rete Ethernet PCI Express ad 1 porta 10GBase-T/NBASE-T

Consente di aggiungere una porta Ethernet a un server o a una workstation con il supporto di cinque velocità di rete: 10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 Mbps

ID prodotto: ST10GSPEXNB

  • Connettività Ethernet economica e versatile con supporto di cinque velocità di rete: 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G e 100 Mbps
  • Conforme con le specifiche 10 GBase-T e NBASE-T
  • Chipset efficiente in termini energetici conforme a IEEE 802.3az
Ulteriori Informazioni
  • Supporto della virtualizzazione (Microsoft Hyper-V®) e di iSCSI
  • Interfaccia PCIe 2.0 x4
  • Supporto delle velocità di rete a 2,5 e 5 Gbps (con cavi Cat5e) e 10 Gbps (con cavi Cat6a)
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • Supporta il tagging VLAN 802.1q
  • Supporto Full Duplex
  • Supporta Auto-MDIX
  • Supporto di Checksum Offload (IP, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
  • Configurato con staffa a profilo standard, comprende staffa a basso profilo/mezza altezza
258,99 € EUR IVA esclusa
279,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Tehuti - TN4010
Marvell - 88X3310P
Interfaccia RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3un (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.1q (Codifica VLAN)
PCI Express Rev 2.0
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3ad (link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
PXE No
Reti compatibili 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.12 a 10.14
Linux da 3.x a 4.14, solo versioni LTS
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi 4 slot PCI Express disponibili
Indicatori
Indicatori LED 1 - Collegamento/velocità
1 - Connessione/Attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.1 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 83 mm [3.3 in]
Peso prodotto 54 g [1.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 150 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda di rete PCIe Ethernet a 1 porta e 5 velocità
1 - CD con i driver
1 - Staffa di montaggio a basso profilo
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.12 a 10.14
Linux da 3.x a 4.14, solo versioni LTS
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di Rete Ethernet PCI express x4 ad 1 porta da 10Gb - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet
ST10000SPEX
Scheda di Rete Ethernet PCI express x4 ad 1 porta da 10Gb - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10 Gigabit (10 Gbps) a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express

298,99 € IVA esclusa
322,91 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet
PEX10000SFP
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet

Consente di scalare le prestazioni della rete utilizzando il ricetrasmettitore SFP+ 10Gb preferito e collegando il server dotato di PCIe alla rete in fibra da 10 Gigabit

308,99 € IVA esclusa
333,71 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC

Consente di aggiungere una porta Ethernet Gibabit a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC

Consente di aggiungere due porte Ethernet Gigabit a qualsiasi workstation, server o client, tramite slot PCI Express

181,99 € IVA esclusa
196,55 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps
ST1000SPEX2
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa