StarTech.com

Scheda di Rete Ethernet a 2 porte PCIe 10GBase-T / NBASE-T con chip Intel X550

Consente di aggiungere due porte Ethernet a un server o a una workstation tramite uno slot PCI Express, supportando cinque velocità di rete: 10G, 5G, 2,5G, 1G e 100 Mbps

ID prodotto: ST10GPEXNDPI

  • Scheda di rete 10GBase-T/NBASE-T a due porte, in grado di supportare cinque velocità di rete: 10G, 5G, 2,5G 1G e 100 Mbps
  • Prestazioni affidabili con chipset Intel® X550
  • Chipset efficiente in termini energetici conforme a IEEE 802.3az
Ulteriori Informazioni
  • Supporto della virtualizzazione (Microsoft Hyper-V®) e di iSCSI
  • Supporto PXE
  • Interfaccia PCIe 3.0 x4
  • Supporto delle velocità di rete a 2,5 e 5 Gbps (con cavi Cat5e) e 10 Gbps (con cavi Cat6a)
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • Supporta il tagging VLAN 802.1q
  • Supporto Full Duplex
  • Supporta Auto-MDIX
  • Supporto di Checksum Offload (IP, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
  • Configurata con una staffa profilo standard, include una staffa a basso profilo/mezza altezza fornita in dotazione
491,99 € EUR IVA esclusa
531,35 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - X550AT
Interfaccia RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
Porte 2
Standard del settore IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
PCI Express Rev 3.0
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3X (Flow Control Support)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Reti compatibili 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 2 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(i driver di Windows sono supportati solo nella versione a 64 bit)
Linux dalla versione 3.x alla versione 4.11.x, Solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi 4 slot PCI Express disponibili
Per Windows, il supporto di NBase-T richiede Windows 8 o versione successiva
Indicatori
Indicatori LED 2 - Velocità connessione
2 - Connessione/Attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.2 cm [5.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 22.8 cm [9 in]
Peso prodotto 98 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 11.6 cm [4.6 in]
Package Length 28.6 cm [11.3 in]
Package Width 22.1 cm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 199 g [7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - scheda di rete
1 - Staffa basso profilo
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(i driver di Windows sono supportati solo nella versione a 64 bit)
Linux dalla versione 3.x alla versione 4.11.x, Solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di Rete Ethernet PCI express x4 ad 1 porta da 10Gb - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet
ST10000SPEX
Scheda di Rete Ethernet PCI express x4 ad 1 porta da 10Gb - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10 Gigabit (10 Gbps) a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express

298,99 € IVA esclusa
322,91 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet
PEX10000SFP
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet

Consente di scalare le prestazioni della rete utilizzando il ricetrasmettitore SFP+ 10Gb preferito e collegando il server dotato di PCIe alla rete in fibra da 10 Gigabit

308,99 € IVA esclusa
333,71 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC

Consente di aggiungere una porta Ethernet Gibabit a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC

Consente di aggiungere due porte Ethernet Gigabit a qualsiasi workstation, server o client, tramite slot PCI Express

181,99 € IVA esclusa
196,55 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps
ST1000SPEX2
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa