Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Splitter Power over Ethernet PoE 10/100 5/12 V

ID prodotto: POESPLT100

Consente di collegare e alimentare periferiche standard, non compatibili con interfaccia PoE, tramite cavo Power over Ethernet

Caratteristiche
  • Output selezionabile tra 5, 7,5, 9 o 12 V, fino a un picco di 19,2 W

  • Struttura in acciaio per una lunga durata in ambienti difficili

  • Conforme agli standard PoE IEEE802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE-802.3af

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta auto-negoziazione e funzione MDIX automatica

  • Include un cavo output di alimentazione 45 cm per la connessione al dispositivo

  • Supportati UTP/STP 10BASE-T/100BASE-TX EIA/TIA 568 Cat3, 4, 5, 5e o 6

Disponibile in
78,99 € EUR IVA esclusa
85,31 € IVA inclusa

ID: POESPLT100

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo splitter Power over Ethernet PoE 10/100 Mbps con uscita 5-12 V POESPLT100 consente di separare i dati e le connessioni di alimentazione ricevuti dai dispositivi PSE (Power Sourcing Equipment) come un iniettore PoE a singola porta o uno switch PoE. All'estremità remota della connessione PoE POESPLT100 fornisce un jack CC standard con output selezionabile 5, 7.5, 9 o 12 V e separa la connessione dati Ethernet, permettendo di sfruttare i vantaggi dell'infrastruttura Power over Ethernet e utilizzare varie periferiche in luoghi in cui non sono disponibili prese a muro. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Le uscite di alimentazione selezionabili offrono la flessibilità richiesta per utilizzare diversi tipi di periferiche
  • Per utilizzare il cablaggio Ethernet standard Cat5/5e/6 e ottenere sia dati che energia, permettendo l'installazione di dispositivi remoti, in luoghi dove finora non era stato possibile
  • Struttura resistente in acciaio per una lunga durata in ambienti complessi
Applicazioni
  • Per alimentare pressoché qualsiasi tipo di periferica non-PoE tramite cablaggio PoE (Power over Ethernet)
  • Perfetto per alimentare il WAP (Wireless Access Point) in ambienti business
  • Per fornire alimentazione a una telecamera di sicurezza/webcam di rete in un'area remota, dove non è disponibile una fonte di alimentazione
  • Per applicazioni di commercio al dettaglio, come lettori RFID
  • Per alimentare l'amplificatore dell'altoparlante di intercomunicazione, del cercapersone o della sala d'ingresso
  • Per abilitare l'installazione remota di touchscreen o punti informazioni
  • Per estendere l'infrastruttura tecnologica senza i problemi e i costi richiesti dalla posa di nuovi cavi elettrici
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Standard del settore IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 100 Mbps
Specifiche generali selezionabile tra 5, 7,5, 9 o 12 V, fino a un picco di 19,2 W
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore connessione PSE
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 75 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 102 mm [4 in]
Peso prodotto 240 g [8.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - POEPSLT100
1 - Cavo output di alimentazione 45 cm
1 - Manuale utente
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.