StarTech.com

Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra monomodale SC 15 km 1000 Mbps

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 15 km tramite la fibra SC modalità singola

ID prodotto: MCMGBSC15EU

  • Indicatori LED per un semplice monitoraggio della connessione della rete Ethernet/fibra
  • Design compatto
  • Supporta le modalità full duplex o negoziazione automatica forzate sul collegamento in fibra
Ulteriori Informazioni
  • Semplice installazione con una configurazione minima
  • Supporta una distanza massima del cavo ottico in fibra monomodale di 15 km
  • Supporta gli standard del settore 802.3ab 1000Base-TX, and 1000Base-LH
  • Supporta il pass-through IEEE 802.1q Tag VLAN
  • Supporta frame con doppio tag Q-in-Q trasparente
  • Rileva automaticamente la modalità di trasferimento half/full duplex dalla porta TX
  • Negoziazione automatica MDI/MDI-X (crossover per porta TX)
167,99 € EUR IVA esclusa
181,43 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Il convertitore multimediale Ethernet MCMGBSC15EU converte in maniera trasparente da/a segnali Ethernet 1000Base-T e segnali ottici 1000Base-LH offrendo un conveniente collegamento Ethernet-fibra/rame-fibra per l'estensione di una connessione di rete Ethernet tramite una dorsale in fibra monomodale.

Grazie al supporto di una cavo in fibra ottica monomodale fino a una distanza di 15 chilometri, questo convertitore multimediale in fibra fornisce una soluzione semplice per la connessione di reti Ethernet Gigabit a postazioni remote utilizzando la fibra SM con connettore SC assicurando al contempo prestazioni di rete e scalabilità ottimali.

Il vantaggio StarTech.com

  • Il design compatto e leggero assicura la portabilità e semplifica le installazioni
  • Si installa facilmente in qualsiasi situazione richiedendo una configurazione minima
  • Assistenza tecnica gratuita a vita

Applicazioni

Permette di estendere una connessione Ethernet fino a 15 km utilizzando una dorsale in fibra

Per creare un collegamento Ethernet-fibra/rame-fibra conveniente per la connessione di sottoreti remote a dorsali/reti in fibra ottica di maggiori dimensioni

Permette la conversione Ethernet a fibra, fibra a rame/Ethernet assicurando un'ottima scalabilità di rete per la connessione di due o più nodi di rete Ethernet (ad es. connettendo due edifici dello stesso campus)

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
PoE No
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
WDM No
Prestazioni
Distanza di trasferimento max 15 km (9.3 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps (1 Gbps)
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
Connettori unità remote 1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione FX: On: connessione in fibra valida
1 - Connessione TP: On: connessione Ethernet valida
1 - Indicatore di alimentazione
1 - TP RX: On: ricezione dati su connessione Ethernet
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 7.2
Corrente di uscita 0.8A
Tensione di uscita 9 DC
Tensione ingresso 230 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 73 mm [2.9 in]
Lunghezza prodotto 99 mm [3.9 in]
Peso prodotto 450 g [15.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore multimediale
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm
SFPSXMM
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm

1000 Mbps (1 Gbps) | Multimodale | LC | 550 m | TAA | Garanzia a vita

95,99 € IVA esclusa
103,67 € IVA inclusa
Scheda PCI Express Ethernet Gigabit a fibra multimodale SC da 1000 Mbps - 550 m
PEX1000MMSC
Scheda PCI Express Ethernet Gigabit a fibra multimodale SC da 1000 Mbps - 550 m

Consente di aggiungere una porta Gigabit fibra multimodale SC al sistema, tramite PCI Express

207,99 € IVA esclusa
224,63 € IVA inclusa