Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Chiavetta mini Adattatore USB BlueTooth 4.0 - Dongle Scheda di rete wireless EDR classe 2 da 10m

ID prodotto: USBBT2EDR4

Consente di aggiungere funzionalità Bluetooth 4.0 al computer laptop o desktop tramite USB

Caratteristiche
  • Ricetrasmettitore Bluetooth Smart Ready conforme a Bluetooth® 4.0 LE +EDR

  • Dispositivo di Classe 2 con raggio effettivo di 10 m

  • Supporto di EDR (Enhanced Data Rate) con velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Ridotto consumo di corrente

  • Fattore di forma ultracompatto

  • Compatibile all'indietro con dispositivi Bluetooth v3.0, 2.x e 1.x

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
17,99 € EUR IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa

ID: USBBT2EDR4

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore USB Bluetooth® 4.0 di classe 2 USBBT2EDR4 consente di aggiungere le funzionalità wireless Bluetooth a un computer laptop o desktop tramite USB con il supporto di distanze di trasferimento fino a 10 m.

Questo adattatore Bluetooth si basa sul diffusissimo chip Broadcom® 20702 che offre una trasmissione affidabile e la tecnologia PLC (Packet Loss Concealment) in grado di ridurre errori/interruzioni di connessione e migliorare al contempo le prestazioni audio.

Conforme a Bluetooth 4.0 LE +EDR, questo adattatore USB Bluetooth offre velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps e un basso consumo di corrente. Questo ricetrasmettitore Bluetooth Smart Ready è una soluzione efficace per il collegamento a un elenco in rapida crescita di periferiche Bluetooth Smart sul mercato, compresi smartphone e tablet Apple® e Android™ di ultima generazione, auricolari e dispositivi di monitoraggio. Bluetooth v4.0 integra inoltre una maggiore sicurezza per tutti i trasferimenti grazie all'uso della crittografia AES a 128 bit.

Essendo un dispositivo comodamente portatile, questo adattatore ultracompatto non è ingombrante quando è collegato al laptop, non sarà così necessario rimuoverlo ogni volta per riporre il laptop nella borsa o nel contenitore per il trasporto. L'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con i precedenti standard Bluetooth (v3.0, 2.x e 1.x) per garantire la connettività con tutti i dispositivi Bluetooth.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente il collegamento ai dispositivi Bluetooth più recenti grazie al supporto di Bluetooth versione 4.0
  • Consente la comunicazione a distanze fino a 10 m grazie al ricetrasmettitore Bluetooth di Classe 2
  • Questo dongle USB a ingombro ridotto può essere lasciato collegato in viaggio per la massima portabilità
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13

Applicazioni
  • Permette il collegamento di periferiche Bluetooth quali tastiera/mouse, smartphone, auricolari/cuffie e attrezzature sanitarie al sistema di computer
  • Riduce l'ingombro dei cavi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth invece dei tradizionali dispositivi cablati
  • Permette il collegamento delle periferiche in modalità wireless a un computer in una postazione remota/sicura
  • Permette il collegamento di periferiche in un ambiente industriale in cui è possibile mantenere il computer distante dalle aree di lavoro
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Broadcom - 20702
Standard del settore Bluetooth v4.0, v2.1, EDR
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Distanza max 10 m / 33 ft
Frequenza 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Massima velocità di trasferimento dati 3 Mbps
Modulazione GFSK, 8DPSK
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Bluetooth classe 2.0
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6 mm [0.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Peso prodotto 3 g [0.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 20 g [0.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Bluetooth USB
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore Mini USB Bluetooth 4.0 - Dongle wireless EDR classe 1 da 50 m
USBBT1EDR4

Adattatore Mini USB Bluetooth 4.0 - Dongle wireless EDR classe 1 da 50 m

Consente di aggiungere funzionalità Bluetooth 4.0 al computer laptop o desktop tramite USB

29,99 € IVA esclusa
32,39 € IVA inclusa

Adattatore Mini USB Bluetooth 2.1 - Adattatore di rete wireless EDR Classe 1
USBBT1EDR2

Adattatore Mini USB Bluetooth 2.1 - Adattatore di rete wireless EDR Classe 1

Consente di aggiungere Bluetooth 2.0 con funzionalità EDR a un computer mediante USB

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa

Adattatore Mini USB Bluetooth 2.1 - Adattatore di rete wireless EDR Classe 2
USBBT2EDR2

Adattatore Mini USB Bluetooth 2.1 - Adattatore di rete wireless EDR Classe 2

Consente di aggiungere Bluetooth 2.0 con funzionalità EDR a un computer mediante USB

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.