StarTech.com

Fax Modem USB Esterno 56K V.92 Basato su Hardware

Consente di accedere a Internet su linea commutata con un modem fax per computer desktop o laptop dotato di porta USB

ID prodotto: USB56KEMH2

  • Integrazione del supporto per le connessioni remote in un computer laptop, un computer desktop o un tablet quando non è disponibile un accesso a banda larga
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 56 Kbps (in download) e 33,6 Kbps (in upload)
  • Interfaccia USB alla massima velocità (12 MHz), compatibile con la tecnologia USB 2.0
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con modalità dati V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A e Bell 103
  • Compatibile con le modalità fax V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Classe 1 e T.31 Fax Classe 1.0
  • Velocità di trasferimento via fax di 14,4 Kbps
  • Supporto per il rilevamento dell'ID chiamante e la segreteria telefonica
60,99 € EUR IVA esclusa
65,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Conexant - CX93010-21Z
Porte 1
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 56 Kbps in download
36,6 Kbps in upload
14,4 Kbps Fax
Modulazione

Modem Modulation:
ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103

Fax Modulation:
V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2

Data Compression:
V.44, V.42bis and MNP 5

Tipo e velocità USB 1.1 - 12 Mbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-11
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS da 10.9 a 10.10
Linux kernel da 3.16 a 4.4 (solo versioni LTS)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Dati
1 - OH
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Lunghezza prodotto 77 mm [3 in]
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13.6 cm [5.4 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Modem USB 56k
1 - Cavo RJ11
1 - CD con i driver
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS da 10.9 a 10.10
Linux kernel da 3.16 a 4.4 (solo versioni LTS)

Certificazioni

Accessori