Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Modem Fax Esterno USB 56k v.92 a 2 porte RJ11 - Modem Dati basato su Hardware

ID prodotto: USB562KEMH

Consente di aggiungere al computer due porte RJ-11 mediante USB, per l'accesso a Internet su linea commutata e comunicazione fax

Caratteristiche
  • Consente di aggiornare il computer in piena libertà, senza sacrificare la connettività di vecchia generazione

  • Permette di aggiungere un modem a 2 porte senza consumare le risorse di sistema, grazie all’elaborazione on-chip

  • Massima portabilità grazie al design compatto e all'alimentazione tramite USB

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con modalità dati V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A e Bell 103

  • Compatibile con le modalità fax V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Classe 1 e T.31 Fax Classe 1.0

  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 56 Kbps (in download) e 33,6 Kbps (in upload)

  • Velocità di trasferimento via fax di 14,4 Kbps

  • Rilevamento ID chiamante

  • Supporto della segreteria telefonica

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
48,99 € EUR IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

ID: USB562KEMH

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo modem USB 56K a 2 porte permette di aggiungere al computer due jack RJ-11 utilizzabili per l'accesso a Internet su linea commutata e il supporto di un modem fax esterno.

Permette di aggiungere al nuovo computer le tecnologie di precedente generazione

È praticamente impossibile trovare un computer moderno dotato di modem su linea commutata, anche se i modem sono spesso ancora necessari per la comunicazione via fax e le connessioni a Internet in aree rurali, sia a casa sia in ufficio.

Questo modem a due porte offre la libertà di aggiornare il computer o server esistente e poter comunque inviare o ricevere fax e collegarsi a Internet con lo stesso dispositivo.

Permette di avere un modem senza consumare le risorse di sistema 

Questo modem a due porte consente di aggiornare il computer o il server in uso e connettersi a Internet collegando al contempo un fax tramite la porta pass-through.

Inoltre, grazie al supporto di velocità di trasferimento fino a 56 Kbps (dati) e 14,4 Kbps (fax) e alla compatibilità con gli standard di trasmissione più recenti (V.92, V.90 e così via), questo versatile modem USB può essere utilizzato come connessione a Internet di riserva o nelle aree rurali dove non sono disponibili connessioni a banda larga. Il modem supporta inoltre sia le piattaforme Windows® che Mac®, offrendo la compatibilità indispensabile per una reale comodità.

Consente di massimizzare la portabilità grazie al design compatto

Per garantire la portabilità, il modem USB presenta un design compatto e leggero ed è alimentato attraverso la connessione host USB. Questa concezione portabile ne fa l’accessorio ideale da portare con il laptop, si ripone facilmente nella borsa o nel contenitore per il trasporto.

USB562KEMH è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X® 10.7 to 10.10

Applicazioni
  • Trasforma il PC in un fax in grado di inviare e ricevere fax
  • Aggiunge il supporto della linea commutata a desktop, laptop o netbook quando non è disponibile l'accesso in banda larga
  • Permette la connessione a Internet nelle aree rurali tramite la linea commutata 56K
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Conexant - CX93010
Porte 2
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 56 Kbps in download
36,6 Kbps in upload
14,4 Kbps Fax
Modulazione

Modem Modulation:
ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103

Fax Modulation:
V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2

Data Compression:
V.44, V.42bis and MNP 5

Tipo e velocità USB 1.1 - 12 Mbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - RJ-11 Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X® 10.7 to 10.10
Indicatori
Indicatori LED 1 - OH
1 - Dati
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza prodotto 228 mm [9 in]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 106 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Modem USB 56K a 2 porte
1 - Cavo RJ11
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Cavo di prolunga USB per desktop 1,5 m - A maschio ad A femmina
USBEXTAA5DSK

Cavo di prolunga USB per desktop 1,5 m - A maschio ad A femmina

Consente di prolungare una porta USB dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa

Cavo adattatore di prolunga USB 2.0 da 15 cm A ad A - M/F
USBEXTAA6IN

Cavo adattatore di prolunga USB 2.0 da 15 cm A ad A - M/F

Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 15 cm

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.