StarTech.com

Convertitore industriale seriale RS-232/422/485 a Ethernet IP a 4 porte - Alimentazione PoE - 2 porte 10/100 Mbps

Consente la gestione da remoto di 4 convertitori seriali industriali RS232 o RS422/485 tramite la rete IP con porte Ethernet 10/100 ridondanti

ID prodotto: NETRS42348PD

  • Alimentatore ridondante tramite Power over Ethernet oppure blocco terminale da 12-48 V CC
  • Due porte Ethernet ridondanti con tempo di ripristino < 10ms
  • Baud rate fino a 460,8 Kbps
Ulteriori Informazioni
  • Custodia industriale IP-30
  • Supporta i protocolli seriali RS232, RS422 e RS485
  • Supporta ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, ARP/RARP, DNS, SNMP MIB II
  • Protocolli di sicurezza e crittografia dei dati SSL, SSH e HTTPS
  • Montaggio a parete o con guide DIN
  • Configurabile mediante l'utility del software o browser web
  • Protezione dalle cariche elettrostatiche (ESD) con contatto da 8 KV aria e 4 KV
  • Isolamento da 1 KV sulla porta PoE
  • Collegamento contemporaneo di massimo cinque dispositivi host
689,99 € EUR IVA esclusa
745,19 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Interfaccia Seriale
Porte 4
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.3af PoE
Prestazioni
Auto MDIX
Baud rate max 460,8 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
Funzioni di protezione Crittografia SSL a 128 bit
Massima velocità di trasferimento dati 460,8 Kbps
MTBF 569,972 Hours
Parità Odd, Even, None, Mark, Space
Possibilità di gestione in remoto
Protocolli supportati ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, SSH, DNS, SNMP V1/V2c, HTTPS, SMTP, SSL, PPPoE, DDNS
Protocollo seriale RS-232/422/485
Reti compatibili 10/100 Mbps
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
2 - RJ-45 Femmina
1 - Blocco terminale (6 fili)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Note/requisiti speciali
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatori
Indicatori LED 1 - PoE
2 - Alimentazione
1 - Guasto
4 - Seriale
2 - Connessione Ethernet
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Blocco terminali
Tensione ingresso 12 ~ 48 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14.4 cm [5.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21 cm [8.3 in]
Lunghezza prodotto 22.4 cm [8.8 in]
Peso prodotto 730 g [25.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 92 mm [3.6 in]
Package Length 23.7 cm [9.3 in]
Package Width 18.6 cm [7.3 in]
Peso spedizione (confezione) 830 g [29.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore seriale
1 - Kit per guide DIN
1 - Kit per montaggio a parete con viti
2 - Coperture antipolvere RJ-45
1 - Guida per l'installazione
1 - CD software

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore industriale wireless seriale a IP Ethernet 1 porta RS-232/422/485 con alimentazione ridondante
NETRS232485W
Convertitore industriale wireless seriale a IP Ethernet 1 porta RS-232/422/485 con alimentazione ridondante

Consente la connessione, la configurazione e la gestione da remoto di un convertitore seriale RS232 o RS422/485 tramite una connessione WiFi/cablata

327,99 € IVA esclusa
354,23 € IVA inclusa

Accessori