Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Estensore tastiera e mouse PS/2 via Cat5

ID prodotto: PS2UTPEXT

Consente di collegare dispositivi per PS/2 tramite cavo standard Cat5 a distanze elevate dal computer host

Caratteristiche
  • La trasmissione dei segnali a tastiera e mouse avviene tramite un cavo UTP unico

  • Sfrutta il collegamento via cavo Ethernet UTP Cat5 standard

  • Fonte di alimentazione esterna non richiesta

  • Installazione di driver o software non necessaria

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
49,99 € EUR IVA esclusa
53,99 € IVA inclusa

ID: PS2UTPEXT

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'estensore PS/2 via CAT5 è una soluzione perfetta per connettere dispositivi PS/2 tramite cavo Cat5 standard a computer host posti a maggiori distanze. L'estensore permette di prolungare i segnali PS/2 fino a 100 metri, perfetti non solo per le configurazioni attuali, ma anche per qualsiasi nuova configurazione futura. L'estensore PS/2 comprende due unità di estensione. L'unità locale è installata in prossimità del PC e quella remota presso tastiera e mouse, fino alla notevole distanza di 100 m. Non è richiesto un software o un adattatore di alimentazione, quindi installazione e configurazione avvengono rapidamente e senza problemi.
Il vantaggio StarTech.com
  • Nessuna installazione di driver o software o richiesta di alimentazione esterna per un'installazione plug-and-play facile e veloce
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Applicazioni
  • Classi o sale riunioni in cui la tastiera o il mouse è posizionato lontano dal computer
  • Sistemi informativi medicali o terminali di sicurezza in cui il computer è posizionato in un'area sicura o remota
  • Sfrutta l'esistente infrastruttura a cavi UTP per l'estensione di tastiera o mouse
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Configurazione pin RJ45: Tastiera: pin 1, pin 2 Mouse: pin 7, pin 8
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 133°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Larghezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Lunghezza prodotto 69 mm [2.7 in]
Peso prodotto 180 g [6.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - PS/2 per estensore Cat5 (locale)
1 - PS/2 per estensore Cat5 (remoto)
1 - Kit viti
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore tastiera e mouse da PS/2 a USB - Connettore convertitore PS/2 a USB di ricambio Femmina / Maschio
USBPS2PC

Adattatore tastiera e mouse da PS/2 a USB - Connettore convertitore PS/2 a USB di ricambio Femmina / Maschio

Permette di riunire mouse e tastiera per PS2 in un'unica interfaccia USB

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.