StarTech.com
Nuovo

Adattatore da USB 3.0 Type-A a 5 Gigabit Ethernet - 5GBASE-T

Adattatore LAN USB | IEEE 802.3bz | 5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

ID prodotto: US5GA30

  • L'adattatore da USB Type-A a RJ45 supporta la rete da 5 Gigabit tramite USB 3.0
  • Connessione a 2,5 Gbps quando è collegato a una rete 2.5GBASE-T
  • Compatibile con IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T)
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con IEEE 802.3u e 802.3ab (100BASE-TX e 1000BASE-T)
  • Alimentato direttamente dalle porte USB
  • Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
  • Supporto per frame jumbo fino a 16K
  • Design compatto e leggero per la massima portabilità
147,99 € EUR IVA esclusa
159,83 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Aquantia - AQC111U
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Tagging VLAN IEEE 802.1Q
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T
QoS IEEE802.1p
Tipo bus USB 3.1 Gen 1
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 16K max.
Promiscuous Mode
Reti compatibili 5G/2.5G/1G/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo fibra Rame
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Presa
1 - RJ-45 Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2019
Linux Kernel 4.4 - 4.19 (solo versioni LTS)
Mac OS 10.11 - 10.15
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde/ambra: Velocità di collegamento
1 - LED verde: Collegamento/attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 ℃ to 70℃
Temperatura di conservazione ‐10 ℃ to ~ 80℃
Umidità Da 5% a 90 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Colore Nero
Form Factor Dongle
Larghezza prodotto 38.9 mm [1.5 in]
Lunghezza prodotto 28.5 cm [11.2 in]
Peso prodotto 81 g [2.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 142 mm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 108 g [3.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete USB
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2019
Linux Kernel 4.4 - 4.19 (solo versioni LTS)
Mac OS 10.11 - 10.15

Certificazioni