StarTech.com

Adattatore di rete USB-C a Ethernet a 3 porte - Hub USB 3.0 con Power Delivery

Consente di collegarsi ad una rete GbE ed in più aggiungere 3 porte USB Type-A e Alimentazione PD attraverso la porta USB-C del tuo portatile.

ID prodotto: US1GC303APD

  • Consente di aggiungere una potente connettività al dispositivo con tecnologia USB-C, con una porta GbE RJ45 e tre porte USB Type-A
  • Supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0 per alimentare e ricaricare il computer laptop e l'adattatore di rete, se utilizzato insieme all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop
  • Adattatore di rete e hub portatile da viaggio, ideale per l'utilizzo durante gli spostamenti
Ulteriori Informazioni
  • Supporta USB 3.0 (5 Gbps)
  • Cavo integrato con connettore USB-C reversibile, compatibile con la porta dati Thunderbolt 3
  • Compatibilità multi-piattaforma e facilità d'installazione con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Supporta Wake On LAN, Energy-Efficient Ethernet, frame jumbo, controllo dei flussi full duplex, tagging delle reti VLAN e codifica delle priorità di livello 2
75,99 € EUR IVA esclusa
82,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Realtek - RTL8153
Interfaccia USB 3.0
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C USB Power Delivery
Porte 3
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, Controllo del flusso IEEE 802.3x, Codifica VLAN 802.1q, codifica di priorità 802.1p livello 2
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Controllo flusso Controllo del flusso full duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.7 a 10.14 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota La porta USB-C dell'adattatore è solo per USB Power Delivery. Non supporta DisplayPort Alternate Mode o il trasferimento di dati.
Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer laptop host supporti la tecnologia USB Power Delivery 2.0.
L'adattatore può essere collegato a una porta USB-C del computer laptop host che non supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0. Tuttavia, in questo caso, se un adattatore di alimentazione viene collegato all'hub, non trasmetterà l'alimentazione attraverso il computer laptop host.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps) (per garantire che l'adattatore di rete possa ricaricare e alimentare il computer laptop, la porta USB-C del computer laptop host deve supportare la tecnologia USB Power Delivery 2.0)
Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.7 cm [0.7 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 15 cm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Peso prodotto 44.9 g [1.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 123 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB
1 - guida di avvio rapido
Negoziazione automatica

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.7 a 10.14 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB-C da rete Gigabit Ethernet Gbe con ricarica Power Delivery - Scheda di rete USB Tipo-C
US1GC30PD
Adattatore USB-C da rete Gigabit Ethernet Gbe con ricarica Power Delivery - Scheda di rete USB Tipo-C

Consente di collegarsi a una rete GbE tramite la porta USB-C del computer laptop e ricaricare quest'ultimo grazie alla funzione di alimentazione

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa