StarTech.com
Nuovo

Modulo ricetrasmettitore QSFP compatibile con Arista Networks QSFP-40G-LR4 - 40GBase-LR

40 Gbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP-40G-LR4-AR-ST

  • 100% di compatibilità garantita con Arista NetworksQSFP-40G-LR4
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
1 278,99 € EUR IVA esclusa
1 381,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.500
Larghezza prodotto 122.000
Lunghezza prodotto 18.300
Peso prodotto 49.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000

Certificazioni