StarTech.com
Futuro

Modulo ricetrasmettitore QSFP compatibile con Juniper QSFP40GER4ES - 40GBase-SR4

40 Gbps | Multimodale | MPO | 400 m | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP40GESR4E

  • 100% di compatibilità garantita con JuniperQSFP40GER4ES
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
393,99 € EUR IVA esclusa
425,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestazioni
Distanza di trasferimento max 400 m (1312 ft.)
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 13.900
Peso prodotto 40.000
Informazioni confezione
Package Height 350.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000
Peso spedizione (confezione) 60.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - QSFP+ Transceiver

Certificazioni