StarTech.com
Nuovo

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Dell EMC SFP-1G-BX10-D - 1000Base-BX10 (a valle)

1 Gbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP1GBX10DES

  • 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-1G-BX10-D
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con SFP1GBX10UES
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
80,99 € EUR IVA esclusa
87,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1490nmTx/1310nmRx
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 3,713,222 hours
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 13.900
Peso prodotto 30.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP Transceiver

Certificazioni