StarTech.com
Futuro

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Dell EMC SFP-1G-LX - 1000Base-LX

1 Gbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP1GLXEMCST

  • 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-1G-LX
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
55,99 € EUR IVA esclusa
60,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 53,972,659 hours
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 58.4 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 13.9 mm [0.5 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 115 mm [4.5 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 50 g [1.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP Transceiver

Certificazioni