StarTech.com
Nuovo

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Cisco SFP-10G-BX-D-60 - 10GBase-BX (a valle)

10 Gbps | Monomodale | LC | 60 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP-10G-BX-D-60-ST

  • 100% di compatibilità garantita con CiscoSFP-10G-BX-D-60
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con SFP-10G-BX-U-60
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
354,99 € EUR IVA esclusa
383,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Prestazioni
Consumo energetico < 1W
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 13.900
Peso prodotto 24.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000

Certificazioni