StarTech.com
Futuro

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Dell EMC SFP-10G-BX40-U - 10GBase-BX40 (a monte)

10 Gbps | Monomodale | LC | 40 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP10GBX40US

  • 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-10G-BX40-U
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con SFP-10G-BX40-D
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
393,99 € EUR IVA esclusa
425,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestazioni
Consumo energetico < 1.6W
DDM
Distanza di trasferimento max 40 km (24.8 mi)
Lunghezza d'onda 1330nmTx/1270nmRx
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 13.900
Peso prodotto 30.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP+ Transceiver

Certificazioni