StarTech.com
Nuovo

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Brocade 10G-SFPP-BXU - 10GBase-BX (a monte)

10 Gbps | Monomodale | LC | 20 km | Garanzia a vita

ID prodotto: 10G-SFPP-BXU-ST

  • 100% di compatibilità garantita con Brocade10G-SFPP-BXU
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con 10G-SFPP-BXD
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
163,99 € EUR IVA esclusa
177,11 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Brocade®
Prestazioni
Consumo energetico < 1W
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 24.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000

Certificazioni