Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Arista Networks SFP-10G-SR - 10GBase-SR
10 Gbps | Multimodale | LC | 100 m | Garanzia a vita
ID prodotto: AR-SFP-10G-SR-ST
- 100% di compatibilità garantita con Arista NetworksSFP-10G-SR
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
Il AR-SFP-10G-SR-STR-STR-ST è un modulo ricetrasmettitore SFP+ in fibra compatibile con Arista Networks SFP-10G-SR progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Arista Networks®.Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBase-SR a una distanza massima di 100 m.
Specifiche tecniche:
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 100 m
- MTBF: 498,745,585 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì
Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.
SFP StarTech.com
Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita.StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.
Codici articolo:
Ingram Switzerland
V934597
UPC Code
065030885171
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Arista Networks® | |
Prestazioni | ||
Consumo energetico | < 1W | |
Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 12.600 | |
Larghezza prodotto | 58.400 | |
Lunghezza prodotto | 1.4 cm [0.5 in] | |
Peso prodotto | 20.000 | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Peso spedizione (confezione) | 50.000 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Ricetrasmittore SFP+ |
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
AR-SFP-10G-SR-ST_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.