StarTech.com
Nuovo

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Arista Networks SFP-10G-T - 100/1000/10000Base-TX

10 Gbps | Rame | RJ-45 | 30 m | Garanzia a vita

ID prodotto: AR-SFP-10G-T-ST

  • 100% di compatibilità garantita con Arista NetworksSFP-10G-T
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
373,99 € EUR IVA esclusa
403,91 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Standard del settore IEEE 802.3ae 10GBASE-T
Prestazioni
Consumo energetico < 1W
DDM
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
MTBF 510,469,759 hours
Tipo fibra Rame
Connettore/i
Connettore A 1 - Slot SFP Presa
Connettore B 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.800
Larghezza prodotto 68.000
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 15.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP+ Transceiver
Modalità operativa fibra Full Duplex

Certificazioni