StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con HP J9153D - 10GBase-ER

10 Gbps | Monomodale | LC | 40 km | Garanzia a vita

ID prodotto: J9153D-ST

  • 100% di compatibilità garantita con HPJ9153D
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
580,99 € EUR IVA esclusa
627,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Prestazioni
Consumo energetico < 1.6W
Massima velocità di trasferimento dati 10.00 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.700
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 24.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

Certificazioni