StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Juniper CTP-SFP-1GE-T - 1000Base-T

1 Gbps | Rame | RJ-45 | 100 m | Garanzia a vita

ID prodotto: CTPSFP1GETST

  • 100% di compatibilità garantita con JuniperCTP-SFP-1GE-T
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
78,99 € EUR IVA esclusa
85,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Prestazioni
Distanza di trasferimento max 100 m (328 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 4.655.371 ore
Connettore/i
Connettore A 1 - Slot SFP Presa
Connettore B 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 230 mm [9.1 in]
Package Width 207 mm [8.1 in]
Peso spedizione (confezione) 80 g [2.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP Transceiver

Certificazioni