StarTech.com

Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A

Replace your lost or failed power adapter

ID prodotto: SVA5N3NEUA

  • Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 5 volt e 3 amp (o inferiore) e un connettore di tipo N a cilindro
  • Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio
24,99 € EUR IVA esclusa
26,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettori uscita 1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Presa Output
Alimentazione
Corrente di uscita 3A
Corrente ingresso 0.75A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.5 cm [2.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 32 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 76 mm [3 in]
Peso prodotto 204 g [7.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 17.7 cm [7 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)

Certificazioni

Accessori