StarTech.com

Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

ID prodotto: SVA5H2NEUA

  • Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 5 volt e 2 amp (o inferiore) e un connettore di tipo H a cilindro
  • Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio
24,99 € EUR IVA esclusa
26,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.4 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.5 cm [2.5 in]
Larghezza prodotto 39 mm [1.5 in]
Lunghezza prodotto 1.3 m [4.3 ft]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 10.3 cm [4.1 in]
Package Width 87 mm [3.4 in]
Peso spedizione (confezione) 178 g [6.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di Alimentazione CC - 12V - 6,5A
SVA12DN4NEUA
Adattatore di Alimentazione CC - 12V - 6,5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

73,99 € IVA esclusa
79,91 € IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa

Accessori