StarTech.com

Scheda Audio interna PCI Express surround 7.1 canali - PCI Surround Sound Card a 24-bit , 192Khz

Consente di aggiungere audio surround ottico digitale al computer tramite PCIe

ID prodotto: PEXSOUND7CH

  • Qualità audio eccellente con altoparlanti surround 7.1 ad alta risoluzione
  • Supporta dispositivi ottici digitali o audio analogici mediante jack da 3,5 mm o SPDIF
  • Tutte le porte si adattano a computer con fattore di forma ridotto o standard (staffe a basso profilo incluse), mediante la principale scheda più staffa header
Ulteriori Informazioni
  • Supporta audio HD, con riproduzione e registrazione fino a 24 bit e 192 KHz
  • Microfono stereo, linea, input SPDIF
  • ~92 dB SNR (rapporto segnale/rumore) all'uscita anteriore
  • Tre ingressi ausiliari interni (2 x CD/DVD-IN e 1 x audio pannello frontale Intel HD)
  • Supporta ASIO e WASAPI
68,99 € EUR IVA esclusa
74,51 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset C-Media - CM8828
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Specifiche audio Riproduzione e registrazione a 24 bit/192 KHz

SNR: Circa 92 dB (ponderazione A) all'uscita anteriore

Connessioni:
- Linea d'ingresso destra/sinistra analogica
- Ingresso microfono destro/sinistro analogico
- Ingresso ottico digitale S/PDIF
- Uscita ottica digitale S/PDIF
- 2 x connettore 10 pin
- connettore a 9 pin
- 2 x connettore ingresso CD analogico
- Uscita analogica destra/sinistra anteriore
- Uscita analogica destra sinistra surround laterale
- Uscita analogica centro/subwoofer
- Uscita analogica destra/sinistra surround posteriore
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 2 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina
6 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Porte interne 2 - MPC2 (4 pin, Audio) Maschio
2 - IDC (10 pin, header scheda madre) Maschio
1 - IDC (9 pin, USB 2.0, header scheda madre) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore (x4, x8, x16) disponibile
Slot aggiuntivo sul case del computer se si installa e utilizza la staffa header
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 10.9 cm [4.3 in]
Peso prodotto 99 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 190 g [6.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda audio PCI Express a 7.1 canali con staffa header e cavo a 10 pin
2 - Staffe basso profilo
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Audio interna PCI surround 5.1 canali - 5.1 PCI Surround Sound Card
PCISOUND5CH2
Scheda Audio interna PCI surround 5.1 canali - 5.1 PCI Surround Sound Card

Consente di aggiungere il formato audio 5.1 a un PC desktop dotato di slot PCI

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Scheda audio esterna adattatore audio USB 7.1 con audio digitale SPDIF
ICUSBAUDIO7D
Scheda audio esterna adattatore audio USB 7.1 con audio digitale SPDIF

Consente di trasformare rapidamente il vostro laptop/PC in un sistema Home Theater

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Scheda audio esterna adattatore audio USB Stereo Virtual 7.1
ICUSBAUDIO7
Scheda audio esterna adattatore audio USB Stereo Virtual 7.1

Consente di convertire una porta USB in una scheda audio stereo virtual 7.1 canali

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Scheda audio esterna adattatore audio stereo USB con audio digitale SPDIF
ICUSBAUDIO2D
Scheda audio esterna adattatore audio stereo USB con audio digitale SPDIF

Consente di aggiungere un output audio digitale SPDIF e connessioni standard per microfono/audio da 3,5 mm per il tuo sistema tramite USB

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa

Accessori