StarTech.com

Adattatore Thunderbolt 3 a eSATA + porta USB 3.1 (10Gbps) - Mac / Windows

Consente di aggiungere una porta eSATA e una porta di un hub USB 3.1 Gen 2 ad un computer laptop, un tablet o un altro dispositivo con tecnologia Thunderbolt™ 3

ID prodotto: TB3ESATU31

  • Offre connessione a una porta eSATA (6 Gbps) e a una porta USB 3.1 (10 Gbps) Type-A tramite una singola porta Thunderbolt 3
  • Compatibile con i computer laptop Windows e MacBook Pro; richiede una porta Thunderbolt 3 da 15 W
  • Supporta la tecnologia Thunderbolt 3, con due linee PCI Express dedicate (una per ogni porta)
Ulteriori Informazioni
  • Alloggiamento compatto e resistente, con cavo Thunderbolt 3 integrato, per la massima portabilità
  • Con certificazione Thunderbolt 3
  • Eroga potenza ai dispositivi alimentati tramite bus (fino a 1 A su una porta USB)
  • Configurazione intuitiva e installazione plug-and-play sui sistemi operativi supportati grazie ai driver nativi
  • La porta eSATA è compatibile con le connessioni SATA I/II/III
  • La porta USB 3.1 Gen 2 supporta la tecnologia UASP ed è retrocompatibile con la tecnologia USB 3.0, 2.0
  • Alimentato tramite bus: non richiede un'alimentazione esterna
153,99 € EUR IVA esclusa
166,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)
ASMedia - ASM1061 (eSATA)
Interfaccia eSATA
USB 3.1 Gen 2
Porte 2
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus Thunderbolt 3
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 20 Gbps (Thunderbolt)
6 Gbps (eSATA)
10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Moltiplicatore di porte
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
RAID No
Supporto LBA 48-bit
Supporto UASP
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio
1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.12, 10.14
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Richiede un laptop con una porta Thunderbolt 3 avente una potenza di 15 W.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 40-50% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.1 cm [0.8 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 52 mm [2 in]
Lunghezza cavo 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 24 cm [9.4 in]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 150 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Thunderbolt 3
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.12, 10.14

Certificazioni