StarTech.com

Adattatore Thunderbolt a eSata esterno con porta USB 3.0 - Convertitore Thunderbolt eSata

Consente di aggiungere una porta eSATA e una porta hub USB 3.0 a un MacBook® o laptop dotato di Thunderbolt™

ID prodotto: TB2USB3ES

  • Consente di aggiungere 1 porta eSATA (5Gbps) e 1 porta USB 3.0 (5Gbps), mediante collegamento Thunderbolt
  • Design compatto e resistente della custodia con cavo Thunderbolt integrato per la massima portabilità
  • Supporta velocità di trasferimento Thunderbolt fino a 10 Gbps, con 2 corsie PCI Express dedicate (una per porta)
Ulteriori Informazioni
  • Configurazione semplice - Installazione plug-and-play sui sistemi operativi supportati che utilizzano driver nativi
  • La porta eSATA supporta i collegamenti SATA III/II/I
  • La porta USB 3.0 supporta UASP ed è compatibile all'indietro con USB 2.0
  • Finitura sabbiata color argento con impugnature in gomma, si abbina a Apple® MacBook
  • Alimentato tramite bus: non richiede un'alimentazione esterna
123,99 € EUR IVA esclusa
133,91 € EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore Thunderbolt™ a eSATA + USB 3.0 TB2USB3ES consente di espandere la connettività di un MacBook o laptop combinando le funzionalità Thunderbolt a eSATA e Thunderbolt a USB 3.0 con un unico adattatore compatto. Si acquisiscono due interfacce indispensabili che non sono disponibili o sono presenti in numero limitato sulla maggior parte dei sistemi dotati di Thunderbolt, offrendo prestazioni più veloci e affidabili, maggiori possibilità di collegamento e una portabilità resistente.

Prestazioni veloci e affidabili

Permette di avere prestazioni veloci, efficaci e affidabili dalle periferiche indispensabili! Ora è possibile sfruttare la larghezza di banda da 10 Gbps della porta Thunderbolt per creare una soluzione scalabile ad alta velocità in grado di offrire una connettività eSATA e USB 3.0.

Per massimizzare l'efficienza, due corsie dedicate collegano l'adattatore Thunderbolt direttamente al bus PCIe del sistema. Ogni corsia offre una larghezza di banda da 5 Gbps in modo che sia effettivamente possibile evitare i colli di bottiglia delle prestazioni quando si utilizzano entrambe le porte. Questo versatile adattatore offre una connettività esterna veloce, semplice e affidabile garantita dalla rivoluzionaria tecnologia Thunderbolt.

Thunderbolt Performance With 2 Dedicated PCI Express Lanes

Possibilità di collegamento

Per sfruttare al meglio le periferiche disponibili! Evitando le spese per l'acquisto di nuovi dispositivi, questo adattatore singolo permette di collegare contemporaneamente le periferiche esistenti mediante la porta Thunderbolt: ideale per i dischi rigidi esterni eSATA (con supporto SATA III) nonché per hub USB 3.0 (con supporto UASP) o per la sincronizzazione con il tablet o lo smartphone.

È persino possibile integrare l'adattatore all'estremità di una configurazione con collegamento a margherita Thunderbolt! Basta collegare l'adattatore alla docking station Thunderbolt (SKU: TBDOCKHDPBC, venduta separatamente) per un'ulteriore espansione del MacBook!

Connects directly to a MacBook or Laptop or integrates into the end of a Thunderbolt Daisy-Chain

Robusta portabilità

Lavorare in viaggio e con la massima efficienza! Il design robusto e portatile consente di riporre comodamente l'adattatore nella borsa del laptop, inoltre la custodia unisce la portabilità alla durata per offrire una protezione di qualità che consente di trasportare ovunque l'adattatore.

Questo adattatore Thunderbolt sottile ed elegante si abbina a MacBook Pro® o a MacBook Air®, con finitura sabbiata color argento e impugnature in gomma nere. Inoltre, questo adattatore compatto non richiede un'alimentazione esterna e unisce il cavo Thunderbolt integrato a una semplice installazione plug-and-play.

Thunderbolt to eSATA + USB 3.0 Rugged Portability

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Visualizza altri

Applicazioni

Permette di aggiungere 2 porte fondamentali per la connettività a MacBook Pro, MacBook Air, laptop o Ultrabook™ dotati di Thunderbolt

Permette il collegamento di un disco rigido esterno dotato di eSATA o di un box esterno al laptop tramite la porta Thunderbolt

Consente di aggiungere una porta USB 3.0 supplementare alle periferiche a casa, in ufficio o in viaggio

Ideale da utilizzare con MacBook o laptop in un'area di lavoro condivisa o in un ambiente di lavoro condiviso tra più utenti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - DSL2210
ASMedia - ASM1061
ASMedia - ASM1042A
Interfaccia eSATA
USB 3.0
Porte 2
Tipo bus ThunderBolt
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (eSATA)
5 Gbps (USB 3.0)
Moltiplicatore di porte
RAID No
Supporto LBA 48-bit
Supporto UASP
Tipo e velocità Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Thunderbolt™ (20 pin) Maschio
1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20.5 mm [0.8 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 48.5 mm [1.9 in]
Lunghezza cavo 130 mm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Peso prodotto 73 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 161 g [5.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Thunderbolt Adapter
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete Thunderbolt Gigabit Ethernet esterno con porta USB 3.0 - Convertitore Thunderbolt a Ethernet
TB2USB3GE
Adattatore di rete Thunderbolt Gigabit Ethernet esterno con porta USB 3.0 - Convertitore Thunderbolt a Ethernet

Consente di aggiungere una porta Gigabit Ethernet e una porta hub USB 3.0 a un MacBook® o Ultrabook™ dotato di Thunderbolt™

149,99 € IVA esclusa
161,99 € IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads

Driver:
Manuali:
Schede tecniche