StarTech.com

Docking Station USB-C per Portatili - HDMI 4K - Power Delivery 85W - USB 3.0

Consente di alimentare e ricaricare un computer laptop tramite USB Type-C™ e di realizzare una workstation praticamente in ogni luogo aggiungendo un display HDMI 4K, una porta GbE e quattro porte USB 3.0

ID prodotto: DK30CHDPDUE

  • Consente di trasformare un laptop o un tablet con tecnologia USB-C in una workstation Ultra HD 4K collegando un singolo monitor HDMI 4K (30 Hz) esterno o un monitor UltraWide
  • La dock USB-C universale supporta i sistemi operativi macOS e Windows
  • Consente di alimentare e ricaricare un computer laptop, con tecnologia USB Power Delivery 2.0 a 85 W
Ulteriori Informazioni
  • Consente il collegamento di dispositivi periferici grazie a quattro porte USB 3.0
  • Comodo pulsante On/Off sulla parte frontale della docking station
  • Possibilità di ricaricare un telefono o un tablet tramite la porta USB 3.0 di ricarica rapida e sincronizzazione sempre attiva
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • La porta Gigabit Ethernet (con supporto dell'avvio PXE) offre la connettività di rete cablata alla workstation
255,99 € EUR IVA esclusa
276,47 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa dock USB-C™ fornisce tutti i collegamenti necessari per trasformare un computer laptop o un tablet con tecnologia USB-C in una workstation dotata di funzionalità complete, con supporto per un singolo monitor HDMI® 4K esterno.  Grazie alla tecnologia USB Power Delivery 2.0 (85 W), è possibile alimentare e ricaricare il computer laptop mentre si lavora, senza essere costretti a utilizzare un adattatore di alimentazione separato. È il complemento perfetto per un MacBook Pro o un altro computer laptop con tecnologia Thunderbolt™ 3.

Realizzazione di una workstation HDMI 4K

La dock USB-C è ideale per gli spazi di lavoro più ridotti o per le aree di lavoro condivise in cui si utilizza un unico monitor esterno. La dock estende le funzionalità video del computer laptop consentendo il collegamento a un display HDMI con supporto per varie risoluzioni, tra cui: 4096x2160 a 30Hz, 3840x2160 a 30Hz, 2560x1600 a 60 Hz, 1920x1200 a 60Hz.

Numerosi collegamenti

La dock offre quattro porte USB 3.0 (Type-A) per il collegamento di periferiche come mouse e tastiera. È inoltre inclusa una porta USB 3.0 di ricarica rapida e sincronizzazione, una porta Gigabit Ethernet e una porta combinata per audio e microfono da 3,5 mm.

Supporto universale

Compatibile con Mac e Windows®, questa dock universale funziona con i computer laptop dotati di tecnologia USB-C e Thunderbolt 3.

Il prodotto DK30CHDPDUE è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Soluzione conveniente per le aziende e gli uffici in cui la maggior parte dei dipendenti utilizza un singolo monitor esterno

Consente di collegare un monitor ultra-largo o ultra-largo curvo per emulare un esperienza di visualizzazione multi-display con qualità di immagine eccezzionale.

Utile nelle aree lavoro ridotte o negli ambienti a cubicoli con spazio limitato per l'installazione di più display

Ideale per gli spazi di lavoro temporanei o condivisi (hoteling) in cui è richiesto un solo monitor esterno

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Realtek - RTS5411
C-Media - CM6533
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Specifica USB Power Delivery Rev. 2.0
Specifica di ricarica delle batterie Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
PXE
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz
UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.11 a 10.13
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 100W
Corrente di uscita 5 A
Corrente ingresso 2 A
Power Delivery 85W
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5%~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 32 mm [1.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 91 mm [3.6 in]
Lunghezza prodotto 98 mm [3.9 in]
Peso prodotto 200 g [7.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station
1 - Cavo USB-C da 1 m
1 - adattatore di alimentazione universale (UK, EU)
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.11 a 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station USB-C per portatili - Dual DP o HDMI e DP 60Hz - USB-C / USB3.0
DK30A2DH
Docking Station USB-C per portatili - Dual DP o HDMI e DP 60Hz - USB-C / USB3.0

Replicatore di porte per PC Portatili | Mac & Windows® | DisplayPort e HDMI | 4K 60 Hz

281,99 € IVA esclusa
304,55 € IVA inclusa