Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1
Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita VGA al laptop con numero limitato di porte, tramite USB 3.0
ID prodotto: USB31GEVG
- Permette di aggiungere un'uscita VGA e una porta Gigabit Ethernet RJ45 da 10/100/1000 mediante un singolo collegamento USB 3.0
- Compatto e leggero - due possibilità di collegamento in una pratica custodia da viaggio progettata per la massima portabilità
- Alimentato tramite bus USB, con cavo USB 3.0 integrato - Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
- Configurazione semplice - I driver più recenti vengono automaticamente scaricati sui sistemi Windows® in cui è presente una connessione di rete attiva
- Porta Gigabit Ethernet RJ45 - Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
- Supporta risoluzioni fino a 2048x1152 (QWXGA)
- È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
Panoramica
La mini docking station per laptop USB 3.0 USB31GEVG consente di creare una workstation portatile aggiungendo le porte di collegamento VGA e Gigabit Ethernet all'Ultrabook™ o laptop mediante un singolo host USB 3.0: una soluzione da viaggio che offre due porte di connettività che non sono sempre disponibili sui moderni computer portatili.
Questa leggera mini docking station è ideale per gli ambienti mobili grazie al cavo integrato e non richiede un adattatore di alimentazione esterno. Inoltre, questa mini docking station si inserisce perfettamente nella borsa da viaggio grazie al design compatto e portatile. Quando si è in viaggio, USB31GEVG è un accessorio per laptop indispensabile in quanto elimina il fastidio di dover trasportare più adattatori consolidando due porte di collegamento essenziali in un solo comodo dispositivo.
Aggiungere un monitor esterno, un proiettore o una TV al laptop o al computer desktop non è mai stato così semplice! Questa mini docking station multifunzione sfrutta l'interfaccia USB 3.0 (5 Gbps) ad ampia larghezza di banda funzionando come una scheda grafica esterna con uscita VGA e con il supporto di risoluzioni fino a 2048x1152 (QWXGA). Una soluzione versatile che permette di trasformare un'area di lavoro in una postazione di lavoro condivisa da viaggio, questa mini docking station integra inoltre una porta RJ45 offrendo la larghezza di banda Gigabit cablata e connessioni di rete più veloci negli ambienti in cui una normale connessione WiFi non è affidabile o disponibile.
Per risparmiare tempo, la configurazione è semplice e senza problemi. La docking station portatile scarica automaticamente il driver più recente quando viene collegata a un sistema Windows® con una connessione di rete attiva.
Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Permette di consolidare due porte di collegamento in un unico adattatore multifunzione che comprende l'uscita VGA oltre a Gigabit Ethernet
- L'alloggiamento portatile, sottile e comodo in viaggio permette di trasportare ovunque l'adattatore grazie al cavo USB 3.0 integrato che non richiede un'alimentazione esterna
- Configurazione rapida e semplice. I driver più recenti vengono automaticamente scaricati sui sistemi Windows® in cui è presente una connessione di rete attiva
Applicazioni
Aggiungendo le opzioni di connettività essenziali è possibile lavorare comodamente all'Ultrabook o sul laptop quando si è in viaggio o fuori ufficio
Permette di utilizzare l'Ultrabook o il laptop come workstation a più display grazie al supporto di monitor esterni e all'esecuzione di più applicazioni su schermi diversi
Consente il collegamento al proiettore o display dotato di VGA e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di entusiasmanti presentazioni nelle sale riunioni
Consente di aggiungere un display supplementare oltre all'accesso alla rete Gigabit cablata al laptop slimline
Consente il collegamento del laptop a una rete Gigabit cablata quando non è disponibile una connessione WiFi, ad esempio in aule e uffici
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030859332 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 3 Years | |
Hardware | ||
Display supportati | 1 | |
ID chipset | DisplayLink - DL-3700 | |
Porta(e) di ricarica rapida | No | |
Standard del settore | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1 |
|
Supporto di 4K | No | |
Tipo bus | USB 3.0 | |
Prestazioni | ||
Auto MDIX | Sì | |
Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) |
|
Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps | |
Risoluzioni analogiche massime | 2048x1152 (VGA) Lower resolutions are also supported. |
|
Specifiche generali | This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina | ||
1 - RJ-45 Femmina | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® XP SP3 (a 32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® da 10.6 a 10.13.3 Chrome OS da v55 in poi |
|
Note/requisiti speciali | ||
Nota | I monitor in modalità estesa sono attualmente supportati solo con i prodotti basati su tecnologia DisplayLink su macOS 10.11 a 10.13.3. Questa limitazione potrebbe cambiare nelle versioni future. | |
Requisiti di sistema e cavi | Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Connessione | |
1 - Attività | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Umidità | 10-90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 19 mm [0.7 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 65 mm [2.6 in] | |
Lunghezza cavo | 111 mm [4.4 in] | |
Lunghezza prodotto | 65 mm [2.6 in] | |
Peso prodotto | 48 g [1.7 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 166 g [5.9 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore per mini docking station USB 3.0 | |
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità







Mac OS® da 10.6 a 10.13.3
Chrome OS da v55 in poi
Prodotti correlati
Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1
Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita HDMI al laptop con numero limitato di porte, tramite una singola porta USB 3.0
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0
Questa mini docking station USB 3.0 portatile consente di creare una workstation portatile utilizzando la porta USB 3.0 dell'Ultrabook™ o del laptop
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA
Replicatore di porte per Portatili | Mac & Windows® | Adattatore DVI a VGA & HDMI® | 2x porte di ricarica
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP
Consente di aggiungere 3 porte USB 3.0 esterne con UASP e una porta Gigabit Ethernet all'Ultrabook™ o al laptop mediante una singola porta USB 3.0
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0
Accessori
Cavo patch Cat6 UTP RJ45 Gigabit modellato blu 1,8 m Cat 6 - Cavo patch 1,8 m
Possibilità di eseguire connessioni di rete Gigabit che supportano la funzionalità Power-over-Ethernet
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m
Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1
Adattatore robusto che consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un dispositivo USB di precedente generazione
Adattatore DVI a VGA - Cavo Convertitore DVI a VGA - Femmina / Maschio - Nero
Consente di utilizzare un display DVI-I con una scheda video VGA
Assistenza prodotti
Driver
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 9.0 M1
- Lingua: Inglese
-
Windows-Release-Notes.txt
- Lingua: Inglese
-
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
10.6 to 10.12 Version: 4.3.1
10.14 Version: 5.0.1- Lingua: Inglese
-
Mac-release-notes.txt
- Lingua: Inglese
-
ReadMe_For_Mac_10.13.txt
- Lingua: Inglese
Manuali
-
USB31GEVG.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
USB31GEVG_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
No. Questa docking station non può essere utilizzata per caricare un computer laptop collegato.
Per un elenco delle docking station in grado di ricaricare un computer laptop collegato, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/faq/laptop-docking-stations-will-charge-laptop.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Installazione
*Non collegare fisicamente la docking station USB per computer laptop al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).*
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L'ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).
- Quando il download sarà terminato, estrarre i file dalla cartella compressa. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file DisplayLink.zip o DisplayLinkDock.zip, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
- Nell'elenco dei file estratti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Setup.exe e selezionare Esegui come amministratore.
Nota: se l'opzione Esegui come amministratore non è disponibile, è possibile che si stia tentando di eseguire il programma di installazione dall'interno del file compresso. Estrarre i file seguendo le istruzioni del Passaggio 2.
- Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e il software. Riavviare il computer quando richiesto o quando la finestra del programma di installazione non viene più visualizzata.
- Collegare i cavi video dello schermo alle porte video sulla docking station.
- Dopo aver riavviato Windows, collegare la docking station al computer.
- Il sistema completerà automaticamente l'installazione del driver.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso ai monitor aggiuntivi.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
*Non collegare fisicamente la docking station USB per computer laptop al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).*
- Accedere al computer come amministratore locale.
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L'ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).
- Quando il download sarà terminato, estrarre i file dal file compresso. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file DisplayLink.zip, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
- Nell'elenco dei file estratti, fare doppio clic sul file Setup.exe.
- Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e il software. Riavviare il computer quando richiesto o quando la finestra del programma di installazione non viene più visualizzata.
- Dopo aver riavviato Windows, collegare la docking station USB per computer laptop al computer.
- Il sistema completerà automaticamente l'installazione del driver.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Nota: non collegare fisicamente la docking station per computer laptop al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 7).
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L’ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Mac OS X salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, nome_hard_disk\Utenti\nome_utente\Download).
- Fare doppio clic sul file DisplayLink.zip.
- Fare doppio clic sulla cartella MAC OS.
- Fare doppio clic sulla cartella OS 10.8 - 10.12 .
- Fare doppio clic sul file DisplayLink Installer 75598.dmg .
- Seguire le istruzioni per installare i nuovi driver. Riavviare il computer quando richiesto.
- Dopo aver riavviato Mac OS X, collegare la docking station per computer laptop al computer.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop del computer Mac sarà esteso ai monitor collegati.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Fare clic sull'icona Apple.
- Fare clic su Informazioni su questo Mac.
- Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
- Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.
Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema. A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando + R con la pagina Informazioni di sistema aperta.
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Risoluzione dei problemi
Se lo schermo collegato tramite l'adattatore display USB non viene riattivato dopo un periodo prolungato di sospensione, è probabile che Windows abbia disattivato automaticamente l'hub radice USB per risparmiare energia.
La seguente procedura illustra come configurare l'hub radice USB in modo che rimanga attivo durante la sospensione, e quindi evitare che si verifichi questo problema.
Windows 8/10
- Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
- Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
- Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows 7/Vista
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
- Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
- Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows XP
- Sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare Proprietà.
- Selezionare la scheda Gestione dispositivi.
- Espandere la sezione Controller USB (Universal Serial Bus) facendo clic sulla freccia a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo dispositivo Hub radice USB e selezionare Proprietà.
- Fare clic sulla scheda Risparmio energia.
- Deselezionare la scheda accanto a Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare energia.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
- Ripetere i passaggi da 4 a 7 per tutti gli altri dispositivi nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus) il cui nome include "Hub radice".
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
La scheda di interfaccia di rete integrata può talvolta essere in conflitto con una nuova scheda di interfaccia di rete. In questi casi è consigliabile disattivare la scheda NIC integrata.
Il metodo migliore per eseguire tale operazione consiste nell'accedere al BIOS e, se possibile, procedere qui alla disattivazione della scheda. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della scheda madre.
In Windows è possibile disabilitare qualsiasi NIC. Ecco come procedere:
Innanzitutto selezionare Start oppure, in Windows 8, tenere premuto il tasto Windows e premere X. Quindi fare clic su Pannello di controllo.
Windows XP
- Selezionare Connessioni di rete.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows Vista
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Gestisci connessioni di rete a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows 7
- Fare clic su Rete e connessioni Internet.
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows 8
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Durante la risoluzione dei problemi legati a una docking station per computer laptop, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:
-
Cavi video
-
Sorgente video
-
Destinazione video
-
Docking station per computer laptop
-
Periferiche USB
-
Connessione Ethernet
Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:
-
Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la connessione Ethernet in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.
-
Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la configurazione della connessione Ethernet utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.
Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Testare ogni cavo singolarmente.
-
Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.
Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e della docking station per computer laptop, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.
-
Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.
-
Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.
-
Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.
Per ulteriori informazioni sui test delle periferiche USB e della docking station per computer laptop, visitare la pagina Web www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.
Se si esegue un test della connessione Ethernet e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.
Se si esegue un test dell'audio e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Se l'accelerazione hardware è attivata in una delle applicazioni software, le risorse potrebbero essere gestite in modo insoddisfacente e le prestazioni del dispositivo video potrebbero risultare limitate. Se dovesse verificarsi questo problema, disabilitare l'accelerazione hardware nei programmi interessati.
Per disattivare l'accelerazione hardware nei sistemi operativi e nelle applicazioni più comuni, eseguire una delle seguenti procedure, scelta in base al sistema operativo o alle applicazioni software in esecuzione.
Internet Explorer 9 e versioni successive
Nota: le versioni precedenti di Internet Explorer non utilizzano l'accelerazione hardware.
- Fare clic sul pulsante Start.
- Aprire il Pannello di controllo.
- Fare clic su Rete e connessioni Internet.
- Selezionare Opzioni Internet.
- Fare clic sulla scheda Avanzate.
- Selezionare la schermata Grafica accelerata.
- Selezionare la casella di controllo Usa rendering software piuttosto che rendering GPU.
- Fare clic su Applica.
- Riavviare il computer.
Mozilla Firefox
- Aprire Firefox.
- Premere il tasto ALT.
- Fare clic su Strumenti e Opzioni.
- Fare clic sull'icona Avanzate.
- Fare clic sulla scheda Generale.
- Nella sezione Navigazione, deselezionare la casella Utilizza l'accelerazione hardware quando disponibile.
- Fare clic sul pulsante OK.
- Riavviare il browser.
Google Chrome
- Aprire Google Chrome.
- Fare clic sull'icona Opzioni (con tre puntini verticali).
- Fare clic su Impostazioni.
- Fare clic su Mostra impostazioni avanzate.
- Scorrere alla fine della schermata e deselezionare la casella di controllo Usa accelerazione hardware quando disponibile.
- Riavviare il browser.
Microsoft Office 2010 e Microsoft Office 2013
- Aprire qualsiasi programma in Microsoft Office (ad esempio, Microsoft Word).
- Fare clic sulla scheda File.
- Nel menu a sinistra dello schermo, fare clic su Opzioni.
- Fare clic su Avanzate.
- Nella sezione Visualizzazione, selezionare la casella di controllo Disattiva accelerazione grafica hardware.
- Chiudere e riavviare tutti i programmi di Microsoft Office che erano stati aperti.
Windows 8 e Windows 10
- Premere la combinazione di tasti Windows +X.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Personalizzazione.
- Selezionare un tema a contrasto elevato.
Windows Vista e Windows 7
- Fare clic sul pulsante Start.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Personalizzazione.
- Selezionare un tema che non sia di tipo Aero. Nel caso ideale, selezionare un tema di base a contrasto elevato.
Windows XP
- Fare clic sul pulsante Start.
- Aprire il Pannello di controllo.
- Selezionare Schermo.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni.
- Fare clic su Avanzate.
- Fare clic sulla scheda Risoluzione dei problemi.
- Spostare il cursore Accelerazione hardware su Nessuna.
- Riavviare il computer.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.