StarTech.com

Adattatore stabilizzatore ExpressCard da 34 mm a 54 mm - 3 pezzi

Consente di mantenere stabile una scheda ExpressCard da 34 mm su slot ExpressCard da 54 mm

ID prodotto: ECBRACKET

  • Compatibile con la maggior parte delle ExpressCard da 34 mm
  • Struttura leggera in plastica
0,00 € EUR IVA esclusa
0,00 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Il nostro adattatore stabilizzatore ExpressCard da 34 a 54 mm impedisce il movimento laterale di una ExpressCard da 34 mm in caso di connessione in uno slot da 54 mm. L'adattatore permette di evitare danni all'interfaccia della scheda che potrebbero essere causati dalla frizione dei componenti. Lo stabilizzatore ExpressCard 34/54 può essere collegato praticamente a qualsiasi ExpressCard 34 mm per una connessione sicura e stabile dell'adattatore. Lo stabilizzatore ExpressCard 34 viene fornito in confezioni da tre pezzi, per non dover scambiare gli adattatori con schede EC differenti.

Il vantaggio StarTech.com

  • Si inserisce in modo semplice nella maggior parte delle ExpressCard da 34 mm per offrire stabilità all'interno degli slot ExpressCard da 54 mm
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni

Applicazioni

Per stabilizzare una ExpressCard da 34 mm in uno slot da 54 mm che normalmente prevede il collegamento e lo scollegamento di cavi

Per stabilizzare una ExpressCard da 34 mm in uno slot da 54 mm che non si adatta perfettamente a schede da 34 mm

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 34 mm
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 4.7 mm [0.2 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 2.3 g [0.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 6.8 g [0.2 oz]
Quantità confezione 3
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 3 - Staffa da 34 mm a 54 mm

Certificazioni

Accessori