StarTech.com

Scheda adattatore Mini PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a 3 porte

Consente di aggiungere 2 porte FireWire-800 e 1 porta FireWire-400, tramite slot Mini PCI Express

ID prodotto: MPEX1394B3

  • 2 porte FireWire-800 a 9 pin esterne con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 800 Mbps
  • 1 porta FireWire-400 a 6 pin esterna con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps
  • Conforme alla specifica PCI Express Mini Card 1.2
Ulteriori Informazioni
  • Supporto opzionale di alimentazione esterna per dispositivi FireWire ad alta potenza
  • Conforme a IEEE 1394b e compatibile all'indietro con IEEE 1394a - 2000 e con gli standard 1394-1995
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
115,99 € EUR IVA esclusa
125,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Texas Instruments - XIO2213B
Interfaccia FireWire 800 (1394b)
Porte 3
Standard del settore IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Tipo bus Mini PCI Express
Tipo scheda Basso profilo
Prestazioni
Tipo e velocità FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina
2 - Firewire 800 (9 pin, IEEE 1394b) Femmina
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - Mini PCI Express x1 (52 pin) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 3.5.x a 4.4.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota Accertarsi che il case del computer abbia uno slot per scheda di espansione disponibile
Requisiti di sistema e cavi Available Mini PCI Express expansion slot (full length)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.4 cm [0.2 in]
Larghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 91 g [3.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 198 g [7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda Mini PCI Express FireWire
1 - Cavo dati interno
1 - Cavo adattatore Molex LPA 4 pin
1 - Staffa profilo completo
1 - CD software di video editing
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 3.5.x a 4.4.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda adattatore per laptop FireWire 1394b ExpressCard a 2 porte
EC1394B2
Scheda adattatore per laptop FireWire 1394b ExpressCard a 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte FireWire800 a un computer laptop tramite slot ExpressCard

91,99 € IVA esclusa
99,35 € IVA inclusa
Adattatore scheda per laptop ExpressCard 1394a a 2 porte
EC13942A2
Adattatore scheda per laptop ExpressCard 1394a a 2 porte

Consente di aggiungere rapidamente 2 porte FireWire 400 a qualsiasi laptop dotato di slot ExpressCard

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a 2 porte
EC13942
Scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte FireWire 400 a qualsiasi laptop dotato di slot ExpressCard

73,99 € IVA esclusa
79,91 € IVA inclusa
Scheda adattatore PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a 3 porte
PEX1394B3
Scheda adattatore PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a 3 porte

Adattatore FireWire 800 dotato di chipset nativo per una migliore compatibilità di sistema e affidabilità

92,99 € IVA esclusa
100,43 € IVA inclusa
Scheda adattatore PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a basso profilo - 3 porte
PEX1394B3LP
Scheda adattatore PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a basso profilo - 3 porte

Adattatore FireWire 800 basso profilo, dotato di chipset nativo per una migliore compatibilità di sistema e affidabilità

92,99 € IVA esclusa
100,43 € IVA inclusa
Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing
PCI1394B_3
Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing

Consente di aggiungere 2 porte FireWire800 e 1 porta FireWire400 a qualsiasi computer desktop dotato di slot PCI

80,99 € IVA esclusa
87,47 € IVA inclusa
Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne
PCI1394MP
Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne

Consente di aggiungere 4 porte FireWire a un computer desktop tramite slot PCI

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa