StarTech.com

Scheda adattatore parallela PCI Express doppio profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP

Doppia compatibilità per aggiungere una connessione parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCIe

ID prodotto: PEX1P

  • Supporta l'interfaccia Centronics, grazie alla porta parallela SPP/EPP/ECP
  • Conforme alle specifiche base PCI Express 1.0a
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
  • Conforme a PCI 2.2 e PCI Power Management 1.0
34,99 € EUR IVA esclusa
37,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaccia Parallelo
Porte 1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 2,5 Mbps
MTBF 26,297 Hours
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 6.0/5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Lunghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 133 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda parallela PCI Express
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 6.0/5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
Scheda adattatore parallela PCI Express basso profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP

Consente di aggiungere una porta parallela SPP/EPP/ECP tramite slot di espansione PCI Express basso profilo

42,99 € IVA esclusa
46,43 € IVA inclusa
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
Scheda parallela PCI basso profilo a 1 porta

Permette di aggiungere una porta parallela a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa