StarTech.com

Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-422/485 al sistema, tramite connessione USB. Dotato d'interfaccia COM

ID prodotto: ICUSB422

  • Adattatore seriale USB a RS-422/485 diretto
  • Baud rate supportati da 300 bps a 921,6 Kbps
  • Consente di rinominare i dispositivi indipendentemente dal numero di dispositivi collegati.
Ulteriori Informazioni
  • Supporto per l'interfaccia COM
  • Porta configurabile per supporto RS422 o RS485
  • Supporta turnaround di transceiver automatico RS-485 da hardware ATTA dalle caratteristiche uniche
  • Compatibile all'indietro con USB 1.1
  • L'adattatore e il cavo integrati eliminano la necessità di cavi aggiuntivi.
  • Due modalità di interfaccia; 4 fili RS-422(TxD+/-, RxD+/-) e 2 fili RS-485 (DATA+, DATA-)
  • Terminatore da 120 OHM attivabile/disattivabile da interruttore DIP
  • Trasmissione Echo per rilevamento collisioni RS-485
62,99 € EUR IVA esclusa
68,03 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT232RL
Interfaccia Seriale
Porte 1
Stile porte Cavi adattatore
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
FIFO 256 Bytes
Parità Even, Odd, None
Protocollo seriale RS-422/485
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità Da 5% a 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 41.5 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 40 mm [1.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore seriale USB a RS-422/485
1 - CD con i driver
1 - Guida per l'installazione

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adattatore seriale 1 porta USB a RS-422/RS-485 in metallo per industria con isolamento

Consente di aggiungere una porta seriale R422/485 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

134,99 € IVA esclusa
145,79 € IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

123,99 € IVA esclusa
133,91 € IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa

Accessori