StarTech.com

Combo card PCI seriale/parallela 2S1P con 16550 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 e 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

ID prodotto: PCI2S1P

  • Due porte seriali 16C550 con trasferimento dei dati fino a 115,2 Kbits/sec
  • Una porta parallela EPP/ECP con trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbits/sec
  • Comprende una staffa di montaggio a basso profilo/mezza altezza opzionale.
Ulteriori Informazioni
  • La porta parallela supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
  • La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.
48,99 € EUR IVA esclusa
52,91 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9835CV
Interfaccia Parallelo
Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 115,2 Kbps
FIFO Serial: 32 Bytes
Parallel: 16-Bytes
Massima velocità di trasferimento dati Fino a 1,5 Mbits/sec.
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 66 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 200 g [7.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI 2S1P
1 - Cavo a nastro DB9
3 - Staffe basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale PCI a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PCI2S550
Scheda seriale PCI a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Scheda parallela PCI a 1 porte

Consente di aggiungere 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa

Accessori