StarTech.com

Scheda seriale PCI a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

ID prodotto: PCI2S550

  • Supporta l'interfaccia seriale RS-232.
  • La condivisione IRQ consente di risparmiare risorse ed elimina i conflitti.
  • Il buffer FIFO a 16 byte assicura un rapido trasferimento dei dati in caso di multitasking.
Ulteriori Informazioni
  • Selezione caratteri a 5, 6, 7, 8 bit
  • Parità Even, Odd, None o Force
36,99 € EUR IVA esclusa
39,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9835CV
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI (5 Volt)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 115,2 Kbps
FIFO 16 Byte
MTBF 6,548,788 Hours
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI (5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 61 g [2.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 152 g [5.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale PCI a 2 porte
2 - Staffa PCI a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale PCI a 1 porte RS-232 con 16550 UART
PCI1S550
Scheda seriale PCI a 1 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Scheda seriale PCI a 4 porte RS-232 con 16550 UART
PCI4S550N
Scheda seriale PCI a 4 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

64,99 € IVA esclusa
70,19 € IVA inclusa
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART
PCI2S550_LP
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 ad elevata velocità a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Accessori