StarTech.com

Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere 2 porte seriali RS-232 ad elevata velocità a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

ID prodotto: PEX2S553LP

  • 1 porta seriale RS-232 ad alta velocità con velocità di trasferimento dei dati fino a 460,8 Kbps
  • Fornita con staffa di montaggio mezza altezza/basso profilo, staffa opzionale a profilo standard inclusa
  • Il design a chip singolo ottimizza velocità e affidabilità.
Ulteriori Informazioni
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola
  • Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.1a
  • Controllo del flusso fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di RTS/CTS e DSR/DTR
  • Controllo del flusso software in banda automatizzato mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
49,99 € EUR IVA esclusa
53,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9922CV-AA
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
FIFO 128 Bytes
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.4 a 10.10
Linux Kernel da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 10.5 cm [4.1 in]
Peso prodotto 63.5 g [2.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale PCI Express
1 - Cavo a nastro DB9
1 - Staffa profilo completo
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.4 a 10.10
Linux Kernel da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PEX2S553
Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

51,99 € IVA esclusa
56,15 € IVA inclusa
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard dotato di slot PCI Express

49,99 € IVA esclusa
53,99 € IVA inclusa
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

49,99 € IVA esclusa
53,99 € IVA inclusa
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 1 porta RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere una porta seriale RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

54,99 € IVA esclusa
59,39 € IVA inclusa
Scheda combo seriale/parallela PCI Express nativa 2S1P con 16550 UART
PEX2S5531P
Scheda combo seriale/parallela PCI Express nativa 2S1P con 16550 UART

Consente di aggiunere 1 porta parallela e 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Scheda seriale PCI Express nativa basso profilo a 1 porta con 16950

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

62,99 € IVA esclusa
68,03 € IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART
PEX4S952
Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC tramite un unico slot di espansione PCI Express

122,99 € IVA esclusa
132,83 € IVA inclusa
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 4 porte RS-232 con 16950 UART
PEX4S952LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 4 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 ad elevata velocità al PC, tramite slot d'espansione PCI Express basso profilo

122,99 € IVA esclusa
132,83 € IVA inclusa

Accessori