StarTech.com

Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard dotato di slot PCI Express

ID prodotto: PEX2S952

  • Due porte seriali RS-232 ad alta velocità con velocità di trasferimento dei dati fino a 460,8 Kbps
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.0a
  • Comprende una staffa di montaggio a mezza altezza/basso profilo.
Ulteriori Informazioni
  • Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola
  • Canale doppio ad alte prestazioni Oxford 950 UART
  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Controllo del flusso software in banda automatizzato mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • Controllo del flusso hardware fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
49,99 € EUR IVA esclusa
53,99 € EUR IVA inclusa

Panoramica

La scheda seriale PCI Express PEX2S952 trasforma uno slot PCI Express in connessioni seriali RS-232 (DB9).

La scheda adattatore seriale si basa su un design a chip singolo nativo che permette di sfruttare le funzionalità complete di PCI Express (PCIe) offrendo affidabilità e velocità ottimali e riducendo al contempo il carico della CPU fino al 48% rispetto alle schede seriali convenzionali (chip ponte).

La scheda adattatore seriale RS232 è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows® e Linux (Kernel da 2.6.11 a 4.11.x).

La scheda adattatore include una staffa opzionale medio/basso profilo che consente l'installazione su praticamente qualsiasi computer case e permette di aggiungere facilmente porte seriali allo slot PCI Express, indipendentemente dalle dimensioni del case.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Il vantaggio StarTech.com

  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 460 Kbps per la massima prestazione di dispositivi seriali
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola offre una maggiore velocità e un carico della CPU inferiore fino al 48%.
  • La staffa standard e a basso profilo inclusa consente l'installazione semplice su praticamente ogni sistema.

Applicazioni

Macchine self service automatizzate e chioschi per il controllo di dispositivi seriali quali bilance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette

Applicazioni per POS in negozi al dettaglio di alimentari e qualsiasi altro tipo di negozio di vendita al dettaglio per il controllo di tastiere, cassetti di registratori di cassa, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali

Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassetti di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad

Sportelli bancomat ATM automatizzati standard per il controllo di tastiere, stampante per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, LCD touchscreen, controllo di telecamere e così via

Utilizzata per controllare più telecamere di sorveglianza/sicurezza all'interno di parcheggi, palazzi di uffici e così via.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
Bit dati 4, 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
FIFO 128 Bytes
MTBF 87,600 Hours
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Nota Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Verde
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 152 g [5.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale a 2 porte
2 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Accessori