StarTech.com

Scheda Adattatore Seriale ad 1 porta RS232 con UART 16950

Adattatore Seriale a PCI Express | 921.4Kbps | Compatibile Windows® and Linux®

ID prodotto: PEX1S953LP

  • Consente di aggiungere funzionalità RS232 DB9 senza l'acquisto di un nuovo server o computer
  • Conforme agli standard PCI Express 1.1 per garantire prestazioni affidabili
  • Massima integrazione con il fattore di forma del case grazie a una staffa a basso profilo o a profilo completo
Ulteriori Informazioni
  • Velocità di trasferimento dei dati elevata fino a 921,4 Kbps
  • Supporta FIFO a 256 byte per trasmettitore e ricevitore
63,99 € EUR IVA esclusa
69,11 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Asix AX99100
Interfaccia Seriale
Porte 1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8, 9
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso None, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
Parità None, Odd, Even, Space, Mark
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio Input
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux da 2.4.x a 2.6.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 cm [5.9 in]
Larghezza prodotto 67 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 98 mm [3.9 in]
Peso prodotto 44 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 112 g [4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCIe seriale
1 - Staffa a profilo completo
1 - Manuale utente

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux da 2.4.x a 2.6.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART
PEX2S950
Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a computer Small Form Factor o standard, tramite slot d’espansione PCI Express

59,99 € IVA esclusa
64,79 € IVA inclusa
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard dotato di slot PCI Express

49,99 € IVA esclusa
53,99 € IVA inclusa

Accessori