Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKit Extender ad 1 Porta USB 2.0 via Cat5 o Cat6 - Alimentato localmente o a distanza - fino a 100m
Consente di collegare un dispositivo USB 2.0 al computer a una distanza fino a 100 m e di alimentare l’extender USB da locale o da remoto
ID prodotto: USB2001EXT2P
- Ingresso di alimentazione flessibile, con un livello di versatilità che consente di alimentare l'extender USB dall'unità locale (trasmettitore) o dall'unità remota (ricevitore)
- Questo economico extender USB a Ethernet consente di posizionare il dispositivo USB proprio dove serve (fino a una distanza di 100 m)
- Universale, con compatibilità multi-piattaforma e indipendente dal sistema operativo, senza bisogno di installare driver, per una configurazione rapida e senza pensieri
- Dispone di slot integrati con fascette per cavi per il montaggio su un'asta
- Supporta velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Supporta le tecnologie plug-and-play, hot-swap e di collegamento a caldo
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo USB 2.0 extender a porta singola consente l'accesso e l'utilizzo di un dispositivo USB collocato fino a 100 m di distanza tramite un cavo Cat5e o Cat6. Grazie alla possibilità di erogare alimentazione dall'unità locale o remota, conferisce tutta la flessibilità necessaria per posizionare il dispositivo USB in qualsiasi punto. È la soluzione di estensione USB ideale per magazzini, fabbriche, aule, sale riunioni, abitazioni e uffici.
Opzioni flessibili per l'ingresso di alimentazione
Per molti extender USB a Ethernet, il funzionamento è condizionato dal fatto che l'unità remota deve avere una sorgente di alimentazione collegata, un requisito che potrebbe complicare l'installazione. Questo extender versatile supera questa restrizione, consentendo di collegare l'adattatore di alimentazione all'unità locale (trasmettitore) o all'unità remota (ricevitore) in base alle esigenze.
Se l'adattatore di alimentazione è collegato all'unità locale, l'extender fornisce l'alimentazione tramite un cavo Cat5e o Cat6, ovviando all'esigenza di disporre di un adattatore di alimentazione nella posizione remota. Ora si ha il vantaggio in più di poter installare il dispositivo USB anche in una posizione remota dove non è disponibile una presa di alimentazione (fino a 100 m di distanza).
Senza più pensieri e senza più limiti di distanza
Questo extender USB supera i limiti relativi alla lunghezza di 4,8 m dei cavi USB 2.0 tradizionali e consente di creare uno spazio di lavoro più efficiente e flessibile. È ideale per collegare webcam, stampanti, unità flash e praticamente qualsiasi periferica USB.
Inoltre, grazie all'adattatore di alimentazione in dotazione, è possibile collegare dispositivi USB ad alto consumo energetico, come i dischi rigidi esterni. Per garantire maggiore praticità durante l'installazione, l'extender USB a Ethernet dispone di slot integrati con fascette per cavi che consentono il montaggio su un'asta.
Supporta qualsiasi sistema operativo e i dispositivi meno recenti
L'extender USB 2.0-over-Cat5-o-Cat6 offre la compatibilità multi-piattaforma, pertanto supporta vari sistemi operativi, tra cui Windows®, Mac, Linux® e Chrome OS™. La configurazione è semplice, non richiede altri driver o software e, in più, l'extender USB universale è retrocompatibile con le periferiche USB 1.1 e 1.0.
Il prodotto USB2001EXT2P è protetto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Il dispositivo USB può essere collocato praticamente ovunque, anche in luoghi sprovvisti di una presa di alimentazione
È possibile usare un ripetitore intermedio per aumentare la distanza di connessione della periferica USB e tenere ordinati i cavi
Ideale per gli ambienti in cui il computer host si trova in posizione inaccessibile
Non è necessario eseguire nuovi cablaggi poiché è possibile estendere i collegamenti USB tra le stanze usando i cavi diretti Cat5 o Cat6 installati nel muro
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V934211 | |
UPC Code | 065030866149 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Cablaggio | UTP Cat 5e o superiore | |
Porte | 1 | |
Prestazioni | ||
Distanza max | 100 m / 330 ft | |
Massima velocità di trasferimento dati | 480 Mbps | |
Connettore/i | ||
Connettori unità locale | 1 - USB B (4 pin) Femmina | |
1 - RJ-45 Femmina | ||
Connettori unità remote | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina | |
1 - RJ-45 Femmina | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Un computer host con una porta USB-A (USB Type-A) disponibile | |
Un cavo UTP Cat5e con connettore RJ45 o un cavo Ethernet superiore | ||
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Alimentazione | |
1 - Connessione | ||
1 - Host | ||
1 - Attività | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 24 | |
Corrente di uscita | 1 A | |
Corrente ingresso | 0.58 A | |
Tensione di uscita | 24 DC | |
Tensione ingresso | 100 ~ 240 AC | |
Tipo presa | M | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Umidità | 20~80% RH (senza condensa) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 30 mm [1.2 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 65 mm [2.6 in] | |
Lunghezza prodotto | 88 mm [3.5 in] | |
Peso prodotto | 171 g [6 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 1.1 kg [2.5 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Extender USB 2.0 per unità locale | |
1 - Extender USB 2.0 per unità remota | ||
1 - Cavo USB 2.0 da 1,8 m | ||
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ) | ||
1 - guida di avvio rapido |
Compatibilità
Visualizza piena compatibilita’ OSProdotti correlati
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m
Consente di estendere il collegamento di un dispositivo USB 1.1 fino a 40 m di distanza dal computer, con un cavo Cat5/Cat6
Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6 - 50m
L’uso di questo extender USB a porta singola consente di collegare un dispositivo USB 2.0 al computer su lunghe distanze
Accessori
Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore blu
Consente di eseguire connessioni Ethernet affidabili nelle applicazioni che richiedono cavi con CMR
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.