Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Hub portatile mini USB 2.0 a 4 porte - concentratore per Ultrabook USB 2.0 con cavo integrato - Argento

ID prodotto: ST4200MINI

Fornisce 4 porte USB 2.0 esterne in una soluzione compatta e portatile

Caratteristiche
  • Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

  • Design ultracompatto portatile e dalle dimensioni "pocket"

  • Alimentato direttamente dalla porta USB

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
10,99 € EUR IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

ID: ST4200MINI

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il mini hub 4 porte USB ST4200MINI permette di moltiplicare una singola connessione USB su quattro porte USB; inoltre, grazie al design con fattore di forma ridotto, richiede il minimo spazio di installazione. Un accessorio ideale per laptop, per massimizzare il numero di connessioni a dispositivi USB disponibili, il mini hub USB a quattro porte non richiede un alto livello di energia, per cui garantisce il massimo rendimento energetico della batteria del notebook. Il mini hub a quattro porte supporta velocità di trasferimento dei dati secondo lo standard USB 2.0 (480 Mbps); inoltre, essendo compatibile all'indietro con le versioni USB precedenti, le periferiche USB meno recenti funzioneranno perfettamente.
Il vantaggio StarTech.com
  • Possibilità di connettere fino a quattro dispositivi USB 2.0/1.x in contemporanea fino a 40 Mbps
  • Alimentato via USB, con design compatto per semplicità d'uso e portabilità
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Rende più semplice l'utilizzo di porte USB difficilmente accessibili o troppo ravvicinate in quanto è possibile posizionare l'hub in una posizione diversa
  • Permette di espandere le funzionalità USB di un sistema grazie alle porte USB aggiuntive
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia USB 2.0
Porte 4
Standard del settore USB 2.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di USB
Velocità USB 2.0 possibili esclusivamente con un computer USB 2.0
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Corrente di uscita 0.5A
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 40
Temperatura di conservazione 0 to 85
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 0.1 kg [0.1 lb]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 105 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB a 4 porte
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile
ST4200USBM

HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Consente di aggiungere un sistema industriale con quattro porte USB 2.0 tramite un unica connessione USB

80,99 € IVA esclusa
87,47 € IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.