StarTech.com

HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Qualità Industriale | 8kV aria | 4kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

ID prodotto: ST4200USBM

  • Dispositivi collegati con protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (8 kV in aria e 4 kV a contatto)
  • Staffe di montaggio integrate e guide DIN incluse per consentire il montaggio dell'hub USB 2.0 per uso industriale ovunque sia necessario
  • Ampia gamma di ingressi di alimentazione flessibili con una morsettiera da 7 a 24 V CC
  • Consente di aggiungere quattro porte USB 2.0 a partire da una singola connessione USB
88,99 € EUR IVA esclusa
96,11 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720114
Interfaccia USB 2.0
Porte 4
Standard del settore USB 2.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
MTBF 193.317 ore
Connettore/i
Porte esterne 1 - Blocco terminale (3 fili)
1 - USB B (4 pin) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Qualsiasi computer con una porta USB 2.0
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Blocco terminali
Tensione ingresso 7 ~ 24 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità Da 5 a 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 57.3 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 11.4 cm [4.5 in]
Peso prodotto 207 g [7.3 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Peso spedizione (confezione) 384 g [13.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB
1 - Guide di montaggio DIN
1 - Hub USB 2.0
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio
ST7200USBM
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

107,99 € IVA esclusa
116,63 € IVA inclusa
Hub portatile mini USB 2.0 a 4 porte - concentratore per Ultrabook USB 2.0 con cavo integrato - Argento
ST4200MINI
Hub portatile mini USB 2.0 a 4 porte - concentratore per Ultrabook USB 2.0 con cavo integrato - Argento

Fornisce 4 porte USB 2.0 esterne in una soluzione compatta e portatile

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

Accessori