StarTech.com

Hub USB-C a 4 porte - Hub mini - USB-C a 4x USB-A - USB 2.0

Hub portatile che consente di aggiungere quattro porte USB 2.0 al computer laptop con USB Type-C

ID prodotto: ST4200MINIC

  • Consente di aggiungere altre porte USB 2.0, USB Type-A a un computer laptop
  • Alloggiamento compatto e leggero con un design a ingombro ridotto per i viaggi o per il posizionamento sulla scrivania
  • Alimentato tramite bus USB e dotato di cavo integrato per portarlo sempre con sé
  • Installazione semplice e rapida, con supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi e nessun driver aggiuntivo richiesto
24,99 € EUR IVA esclusa
26,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia USB 2.0
Porte 4
Standard del settore USB 2.0
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-A disponibile - USB 2.0 (480 Gbps)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza cavo 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 18.5 cm [7.3 in]
Peso prodotto 35 g [1.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 105 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub portatile mini USB 2.0 a 4 porte - concentratore per Ultrabook USB 2.0 con cavo integrato - Argento
ST4200MINI
Hub portatile mini USB 2.0 a 4 porte - concentratore per Ultrabook USB 2.0 con cavo integrato - Argento

Fornisce 4 porte USB 2.0 esterne in una soluzione compatta e portatile

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile
ST4200USBM
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Qualità Industriale | 8kV aria | 4kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

88,99 € IVA esclusa
96,11 € IVA inclusa
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio
ST7200USBM
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

107,99 € IVA esclusa
116,63 € IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato
ST43004UA
Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato

Questo hub color argento dal design Apple con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 (5 Gbps) al MacBook

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa

Accessori