StarTech.com

Scheda Pci Express basso profilo con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità

Consente di aggiungere 6 porte esterne e 1 porta interna USB 2.0 a qualsiasi PC compatibile con interfaccia PCIe

ID prodotto: PEXUSB7LP

  • 6 porte USB 2.0 esterne e 1 collettore USB 2.0 interno
  • Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB1.1/1.0
Ulteriori Informazioni
  • Alimentazione fino a 500 mA per porta con ingresso alimentatore dedicato
  • Conforme alle specifiche USB EHCI revisione 0.95 e UHCI 1.1
  • Conforme alla specifica PCI Express revisione 1.1
  • Supporta fino a 127 dispositivi USB (richiede hub USB aggiuntivi).
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
  • Staffe di montaggio profilo completo/basso comprese
85,99 € EUR IVA esclusa
92,87 € EUR IVA inclusa

Panoramica

La scheda adattatore PCIe basso profilo USB 2.0 PEXUSB7LP offre un modo conveniente per aggiungere sette porte USB 2.0 a un computer con fattore di forma ridotto per versatilità e prestazioni ottimizzate.

La scheda aggiunge 6 slot USB 2.0 esterni e 1 porta collettore USB 2.0 interna con il supporto di velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 ad alta velocità fino a 480 Mbps; per un maggiore risparmio di tempo, questa versatile scheda PCIe USB comprende driver certificati WHQL e una semplice installazione plug-and-play.

In grado di adattarsi praticamente a qualsiasi fattore di forma del case del PC, la scheda USB basso profilo comprende una staffa a profilo standard per l'installazione su case con fattore di forma completo.

Il vantaggio StarTech.com

  • Il design unico permette di montare il numero massimo di porte USB sulla staffa esterna consentendo al contempo di adattarsi a sistemi desktop con fattore di forma ridotto e completo.
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Applicazioni

Consente di aggiungere 7 porte USB 2.0 aggiuntive a un sistema di computer con fattore di forma ridotto/slimline.

Consente di aggiungere un collettore USB 2.0 interno per l'utilizzo con periferiche USB interne o montate sull'alloggiamento frontale.

Massimizza il numero di porte USB 2.0 disponibili su un sistema di computer.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VT6212
Interfaccia USB 2.0
Porte 7
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Porte esterne 6 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Porte interne 1 - IDC (5 pin, header scheda madre) Maschio
1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Larghezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 91 mm [3.6 in]
Peso prodotto 57.8 g [2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 170 g [6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express USB 2.0
1 - Staffa profilo completo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità
PEXUSB4DP
Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità

Grazie a questa scheda basso profilo è possibile aggiungere 4 porte USB 2.0 a qualsiasi PC

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa

Accessori