StarTech.com

Hub USB 3.0 industriale a 10 porte con adattatore di alimentazione esterno - Protezione ESD e sovratensioni a 350 W

Uso industriale | 15 kV in aria | 8 kV a contatto | Metallo | Montabile | Guida DIN | 5 Gbps

ID prodotto: HB30A10AME

  • Dispositivi collegati con protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (15 kV in aria e 8 kV a contatto)
  • Protezione dalle sovratensioni da 350 W sulle porte USB downstream e upstream
  • Staffe di montaggio integrate e guide DIN incluse per consentire il montaggio dell'hub USB per uso industriale ovunque sia necessario
Ulteriori Informazioni
  • Ampia gamma di ingressi di alimentazione flessibili con una morsettiera da 7 a 24 V CC e l'adattatore di alimentazione esterno in dotazione
  • Specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 fino a 2,4 A su ciascuna porta per un massimo di 50 W in totale
235,99 € EUR IVA esclusa
254,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL3523
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 10
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2
USB 3.2 Gen 1 - Retrocompatibile con USB 3.0, 3.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 126.106 ore
Protezione da sovracorrenti 350 W su DFP e UFP
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - Blocco terminale (2 fili)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali
Nota In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Questo prodotto è destinato all'uso solo con l'alimentazione del blocco terminale - Adattatore CA standard non disponibile
Requisiti di sistema e cavi Computer host con una porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (verde)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 65W
Corrente di uscita 3.25A
Corrente ingresso 1.4A
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa Blocco terminale (2 fili)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5%~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 30.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 55.000
Lunghezza prodotto 19.8 cm [7.8 in]
Peso prodotto 352.000
Informazioni confezione
Package Height 70.000
Package Length 295.000
Package Width 190.000
Peso spedizione (confezione) 1362.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB
1 - Cavo host USB 3.0
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, ANZ, UK, EU)
2 - Staffe per guida DIN
4 - Viti di montaggio
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch di Condivisione Periferiche USB 3.0 - 4x4
HBS304A24A
Switch di Condivisione Periferiche USB 3.0 - 4x4

Consente di condividere fino a quattro dispositivi USB 3.0 tra quattro computer diversi

128,99 € IVA esclusa
139,31 € IVA inclusa
HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni
ST1030USBM
HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 5 Gbps

195,99 € IVA esclusa
211,67 € IVA inclusa
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0
HB30A3A1CST
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C al computer in uso

81,99 € IVA esclusa
88,55 € IVA inclusa
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

85,99 € IVA esclusa
92,87 € IVA inclusa
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere cinque porte USB Type-A e due porte USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

101,99 € IVA esclusa
110,15 € IVA inclusa
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile
ST4200USBM
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Qualità Industriale | 8kV aria | 4kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

88,99 € IVA esclusa
96,11 € IVA inclusa
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio
ST7200USBM
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

107,99 € IVA esclusa
116,63 € IVA inclusa
Hub USB 2.0 uso Industriale a 4 porte - 15kV Protezione da sovracorrenti
HB20A4AME
Hub USB 2.0 uso Industriale a 4 porte - 15kV Protezione da sovracorrenti

Temperature Estesa | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

270,99 € IVA esclusa
292,67 € IVA inclusa
Hub Industrial USB 2.0 a 7 Porte con Protezione da Sovracorrenti e Sovracarichi da 350W
HB20A7AME
Hub Industrial USB 2.0 a 7 Porte con Protezione da Sovracorrenti e Sovracarichi da 350W

Temperature Estesa | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

357,99 € IVA esclusa
386,63 € IVA inclusa

Accessori