Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch per condivisione di periferiche USB 3.0 2 in 1 a 2 porte - Alimentato tramite USB

ID prodotto: USB221SS

Permette di condividere un singolo dispositivo USB 3.0 tra due computer diversi

Caratteristiche
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

  • Consente di collegare un hub USB per la condivisione di periferiche aggiuntive

  • Pulsanti di controllo della commutazione tra computer

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Alimentato tramite USB, non richiede un adattatore di alimentazione aggiuntivo o una presa a muro

  • Comprende 2 cavi USB A-B per PC per la commutazione del collegamento

  • Design compatto

  • Plug-and-Play, nessun software o driver necessario

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
44,99 € EUR IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

ID: USB221SS

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo switch per la condivisione di periferiche USB 3.0 2 a 1 USB221SS consente di condividere una singola periferica USB 3.0 con 2 sistemi di computer diversi evitando spese per l'acquisto di periferiche doppie o il problema di dover cambiare i cavi da un sistema all'altro.

Lo switch di condivisione USB offre velocità e flessibilità con semplici pulsanti di controllo della commutazione tra computer e il supporto della larghezza di banda USB SuperSpeed (fino a 5 Gbps) che assicura trasferimenti di dati rapidi da e verso la periferica condivisa. Lo switch è inoltre compatibile all'indietro con USB 2.0/1.1 (rispettivamente 480 Mbps e 12 Mbps) ed evita qualsiasi preoccupazione per il mancato funzionamento del computer o delle periferiche meno recenti.

Lo switch USB a 2 porte può essere inoltre collegato a un hub USB per espandere il numero di dispositivi rendendone possibile la condivisione tra due sistemi collegati o a un box esterno o docking station per unità USB per una soluzione di archiviazione esterna condivisa.

Lo switch presenta un design compatto che richiede uno spazio minimo sulla scrivania, è alimentato tramite USB e non richiede quindi una presa CA a muro.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Permette di ridurre i costi d'esercizio per la condivisione di dispositivi periferici
  • Consente di risparmiare tempo grazie alle velocità di trasferimento dati USB 3.0 SuperSpeed
  • Funzionamento tramite pulsanti per una semplice commutazione
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent - No software or drivers required

Applicazioni
  • Per condividere una stampante o un dispositivo USB tutto in uno tra 2 computer locali
  • Per condividere una periferica USB 3.0 tra 2 computer in uno spazio di lavoro
  • Permette di collegare un disco rigido esterno tra due sistemi per unire i dati in una singola unità condivisa
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 2
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1.5 m [4.9 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
2 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent - No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota La lunghezza complessiva del cavo dal sistema host alla periferica collegata non deve essere superiore a 2,5 m
Indicatori
Indicatori LED 2 - Indicatori di selezione del computer
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 42 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 69 mm [2.7 in]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 239 g [8.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch per condivisione USB 3.0
2 - Cavi USB 3.0 A-B 1 m
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Switch per condivisione periferiche USB 2.0, 4 in 1
USB421HS

Switch per condivisione periferiche USB 2.0, 4 in 1

Consente di condividere in modo semplice e rapido un dispositivo USB 2.0 anche tra quattro computer

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S22

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 al computer laptop tramite slot ExpressCard

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4
PCIUSB3S4

Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4

Permette l'aggiunta di 4 porte USB SuperSpeed 3.0 a un computer attraverso lo slot PCI

91,99 € IVA esclusa
99,35 € IVA inclusa

Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S4V

Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 esterne a un computer standard o a basso profilo tramite PCI Express

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.