StarTech.com

HUB USB 3.0 a 3 porte - Hub per laptop e tablet Windows + porta a ricarica rapida con Stand per Dispositivi

Consente di aggiungere porte USB 3.0 al tablet basato su Windows, o a qualsiasi laptop, aggiungendo inoltre una porta di ricarica rapida tramite un'unica connessione USB 3.0

ID prodotto: ST4300U3C1

  • Questo hub robusto, progettato per la stabilità e la durata, permette di aggiungere al computer tre porte USB 3.0 (5 Gbps).
  • Consente l’alloggiamento dello smartphone o tablet, con supporto girevole retrattile
  • Consente di ricaricare il dispositivo mobile più velocemente utilizzando la porta di ricarica rapida o porta dati USB (supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2) — la modalità della porta è selezionabile con il pulsante integrato
Ulteriori Informazioni
  • Nella modalità di ricarica rapida fornisce una corrente di ricarica di 2,1 A
  • Comprende il cavo host USB 3.0 A a Micro B per il collegamento al desktop o al laptop
  • Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
  • Rilevamento e protezione da sovraccarichi di corrente su ogni porta USB
29,99 € EUR IVA esclusa
32,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL3520
Interfaccia USB 3.0
USB 2.0
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota L'hub fornisce solamente una ricarica di mantenimento per Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® e Apple® iPad mini™ nella modalità di ricarica rapida
In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Requisiti di sistema e cavi Porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Ricarica rapida
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa C
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 10-90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Bianco e argento
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 97 mm [3.8 in]
Lunghezza prodotto 126 mm [5 in]
Peso prodotto 393 g [13.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 820 g [28.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 con porta di ricarica
1 - Cavo USB 3.0 A - Micro B
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa

Accessori