StarTech.com

Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

ID prodotto: HB31C2A1CGB

  • Consente di aggiungere una porta USB-C, due porte USB-A e una porta GbE a un laptop Mac, Windows, Linux o di altro tipo con tecnologia USB-C Type C™ o a un tablet con tecnologia USB-C (ad es. iPad Pro)
  • L'hub USB supporta velocità di trasferimento dei dati USB 3.1 Gen 2 fino a 10 Gbps
  • Design compatto e portatile con un cavo host integrato di 25 cm
Ulteriori Informazioni
  • L'hub USB è alimentato tramite bus e non richiede un'alimentazione esterna
  • Installazione plug-and-play senza bisogno di driver
72,99 € EUR IVA esclusa
78,83 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset Realtek - RTS5423
Realtek - RTL8153
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Pass-through USB
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 3
Standard del settore USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
1 - RJ-45 Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64 bit)
Windows® 8.1 (32/64 bit)
Windows® 7 (32/64 bit)
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 (32/64 bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x versione LTS
Ubuntu 14.04.x versione LTS e 16.04 versione LTS
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione tramite bus
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 50℃
Temperatura di conservazione -20 to 70℃
Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25℃
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero & Grigio Siderale
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 9.5 cm [3.7 in]
Lunghezza cavo 25 cm [9.8 in]
Lunghezza prodotto 4.5 cm [1.8 in]
Peso prodotto 195 g [6.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64 bit)
Windows® 8.1 (32/64 bit)
Windows® 7 (32/64 bit)
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 (32/64 bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x versione LTS
Ubuntu 14.04.x versione LTS e 16.04 versione LTS
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C
Futuro
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

74,99 € IVA esclusa
80,99 € IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C
HB31C2A1CGB
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

72,99 € IVA esclusa
78,83 € IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte - Hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) - 4x USB-A
HB31C4AB
Hub USB-C a 4 porte - Hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) - 4x USB-A

Hub USB Tipo C | Alimentato via bus

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A
HB31C3ASDMB
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD e microSD | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

70,99 € IVA esclusa
76,67 € IVA inclusa
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C
Futuro
HB31C2A2CB
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

67,99 € IVA esclusa
73,43 € IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
Futuro
HB31C2A1CGS
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | GbE | Mac e Windows®

100,99 € IVA esclusa
109,07 € IVA inclusa
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
Futuro
HB31C3A1CS
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows®

94,99 € IVA esclusa
102,59 € IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte - 10 Gbps - 4 USB-A - Alimentato
Futuro
HB31C4AS
Hub USB-C a 4 porte - 10 Gbps - 4 USB-A - Alimentato

Hub USB Type-C? | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows?

93,99 € IVA esclusa
101,51 € IVA inclusa

Accessori