StarTech.com
In arrivo

Stazione Ricarica a 7 porte USB con 5x Porte 1A e 2x Porte 2A

Hub Ricarica USB per Dispositivi Multipli | Autonomo | Montabile a Parete

ID prodotto: ST7C51224EU

  • Consente di ricaricare più dispositivi contemporaneamente attraverso cinque porte da 1 A e due porte da 2 A
  • Prese a muro libere grazie all'utilizzo di una stazione di ricarica che riunisce più porte
  • Staffa di montaggio inclusa per l'installazione a parete o sulla scrivania
Ulteriori Informazioni
  • Design compatto per un minor ingombro sulla scrivania, sul piano di lavoro o sul tavolo conferenza
  • Supporto delle funzionalità di ricarica intelligente
87,99 € EUR IVA esclusa
95,03 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 7
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
Connettore/i
Tipo/i connettori 7 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 60
Corrente di uscita 5 A
Corrente ingresso 1.5 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Peso prodotto 126 g [4.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 98 mm [3.9 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Peso spedizione (confezione) 600 g [21.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Stazione di caricamento USB
1 - Staffa per montaggio a parete
4 - Piedini in gomma
1 - Manuale utente
1 - Adattatore di alimentazione
4 - Viti di montaggio

Certificazioni

Accessori