StarTech.com

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 al computer laptop tramite slot ExpressCard

ID prodotto: ECUSB3S22

  • Due porte conformi a allo standard USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
  • Design con montaggio delle porte una accanto all'altra
  • Supporto di UASP per trasferimenti dei dati più efficaci
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0/1.x
  • Connettore di alimentazione CC esterno integrato (opzionale)
  • Conforme a USB 3.0 con specifiche base 1.0 e xHCI 0.96
  • Conforme alla specifica PCI Express 2.0
44,99 € EUR IVA esclusa
48,59 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720200
Interfaccia USB 3.0
Porte 2
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 34 mm
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Tipo/i connettori 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Note/requisiti speciali
Nota A causa delle limitazioni di alimentazione dell'interfaccia ExpressCard, questo adattatore non può fornire 900 mA di corrente a entrambe le porte. Alcuni dispositivi quali i dischi rigidi esterni da 2,5” possono richiedere un adattatore di alimentazione aggiuntivo.

La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus host. Se utilizzata con computer dotati di ExpressCard Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di Gen 2.0 di ExpressCard, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione di uscita 5 DC
Tipo presa B
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 150°C (-4°F to 302°F)
Umidità 0% ~ 60% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 11.5 cm [4.5 in]
Peso prodotto 32 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 119 g [4.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda USB 3.0 ExpressCard
1 - Cavo di alimentazione da USB a CC
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S254F
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCard

59,99 € IVA esclusa
64,79 € IVA inclusa
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Accessori