StarTech.com

Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione LP4

Permette di aggiungere 2 porte SuperSpeed USB 3.0 al PC dotato di PCI Express

ID prodotto: PEXUSB3S25

  • Fornisce due porte USB 3.0 esterne con supporto di UASP
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  • Conforme alle specifiche PCI Express 2.0
Ulteriori Informazioni
  • Il connettore di alimentazione LP4 opzionale offre fino a 900 mA per porta USB
  • Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
  • Completamente conforme alle specifiche USB 3.0 revisione 1.0 e alle specifiche Intel xHCI rev 1.0
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
34,99 € EUR IVA esclusa
37,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720202
Interfaccia USB 3.0
Porte 2
Standard del settore Specifica USB 3.0 rev. 1.0
Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
Specifica base PCI Express rev. 2.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Lunghezza max cavo 3 m [9.8 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota Devices that do not comply with the USB Battery Charging Specification may only receive standard USB power.
Requisiti di sistema e cavi Slot PCI Express disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 154 g [5.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCIe USB 3.0
1 - Staffa a basso profilo
1 - Cavo da SATA a LP4
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S4V
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 esterne a un computer standard o a basso profilo tramite PCI Express

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa
Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4
PCIUSB3S4
Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4

Permette l'aggiunta di 4 porte USB SuperSpeed 3.0 a un computer attraverso lo slot PCI

91,99 € IVA esclusa
99,35 € IVA inclusa